Übertrager
4. Februar 2021
TDK bietet kompakte Übertrager für DC-DC-Wandler
Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1.
Die Übertrager der Serie B78307A*A003 sind mit ihren Abmessungen von nur 11,7 x 13,15 x 11,35 mm3 äußerst platzsparend. Die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken gemäß IEC 60664-1 (Np/Ns: min. 5,5 mm Luftstrecke, min. 6 mm Kriechstrecke) werden in dieser kompakten Bauform dank der internen Konstruktion der Übertrager erfüllt. Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit sind aufgrund der hochautomatisierten Fertigung mit AOI Endprüfung sichergestellt. Die Bauelemente der neuen EPCOS Übertrager-Serie sind nach AEC-Q200 Rev. D qualifiziert.
Hauptanwendungsgebiete
- DC-DC-Wandler und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kompakte Abmessungen von nur 11,7 x 13,15 x 11,35 mm3
- Erfüllung der Norm IEC 60664-1 bezüglich Luft- und Kriechstrecke
- Qualifiziert nach AEC-Q200 Rev. D
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.