TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

21. April 2021

TDK erweitert Spektrum kompakter SMT-Leistungsdrosseln für hohe Ströme

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Jede der neuen Serien umfasst bis zu 10 Typen, die Induktivitätswerte von 1,0 µH bis 30 µH abdecken. Insgesamt wird nun ein Spektrum an Sättigungsströmen bei 25 °C von 11,5 A DC bis 101,5 A DC abgedeckt.

Die neuen Leistungsdrosseln zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte Bauform aus: Mit einer maximalen Grundfläche von nur 19,9 x 18,5 mm2 bis 27,8 x 25,8 mm2 benötigen sie bis zu 14 Prozent weniger Platz auf der Leiterplatte als die Vorgängertypen. Die niedrigen Bauhöhen variieren abhängig vom Typ zwischen 7,65 mm und 16,9 mm. Diese flache Bauweise beruht auf einem Design mit Flachdrahtwicklung, das auch zu einer Reduzierung der Verluste führt.

Die Gleichstromwiderstände liegen zwischen 0,46 mΩ und 17,0 mΩ. Die neuen Hochstrom­drosseln sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C ausgelegt. Durch ein zusätzliches drittes Lötpad ergibt sich eine hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte. Als Ausgangs- und Speicherdrosseln können sie in den verschiedensten Topologien von Stromversorgungen eingesetzt werden. Dazu zählen POL-Wandler (Point Of Load), DC-DC-Wandler, Hochstrom-Schaltnetzteile, Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen sowie Automotive Anwendungen. Die Bauelemente sind RoHS-kompatibel und nach AEC-Q200 qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • Ausgangs- und Speicherdrosseln für POL-Wandler (Point Of Load)
  • DC-DC-Wandler und Hochstrom-Schaltnetzteile
  • Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen
  • Automotive Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kompakte Abmessungen dank Flachdrahtwicklung
  • Hohe Sättigungsströme von bis zu 101,5 A DC
  • Qualifiziert nach AEC-Q200


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing