TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Produkte

15. Dezember 2020

TDK bringt Entstörfilter für Automotive Power-over-Coax (PoC) auf den Markt

 Teaser_LG_de
  • Gute HF-Trennung; reduzierte Störstrahlung im Bereich von 0,7 bis 2,4 GHz
  • Impedanz von 1000 Ω (bei 900 GHz) oder mehr bei einem Bemessungsstrom von 400 mA bei 125 °C in kompakter Baugröße 1005
  • Gute DC-Überlagerungseigenschaften bei hoher HF-Impedanz
  • Erfüllt AEC-Q200

Die TDK Corporation präsentiert eine neue MDF1005-Serie von Entstörfiltern. Hauptanwendungen sind fahrzeuginterne Power-over-Coax (PoC) zum Beispiel in den Bereichen ADAS-Stromkreise, Bus-Leitungen und Telematikeinheiten. Die Serienproduktion beginnt im Dezember 2020.

Die Produkte der MDF1005-Serie bieten gute DC-Überlagerungseigenschaften bei einer Impedanz innerhalb des PoC-HF-Bands zwischen 700 MHz und 2,4 GHz. Diese Reihe eignet sich zudem sehr gut für die Isolation von Kommunikationsschnittstellen und die Rauschreduzierung. Trotz der kompakten Abmessungen von 1,0 x 0,5 mm2 bieten die Produkte der Reihe eine Impedanz von 1000 Ohm oder mehr bei einem Bemessungsstrom von 400 mA und einer Umgebungstemperatur von bis zu 125 °C.

Durch den Einsatz von Ferritmaterial mit geringen Verlusten im Hochfrequenzband sorgt die MDF-Reihe für größere Impedanz bei höherer Frequenz als herkömmliche Chip-Beads und reduziert zudem Impedanzschwankungen beim Einschalten. So werden die Anforderungen an PoC-Filter erfüllt und Rauschen wird reduziert. Die neuen Filter erfüllen die AEC-Q200.

TDK arbeitet weiter daran, den Impedanzbereich zu vergrößern, um die Kundenanforderungen an die Rauschreduzierung für verschiedene fahrzeuginterne Elektronik-Einheiten zu erfüllen.

Glossar

  • PoC: Power over Coaxial, Technologie, bei der Signale und Strom über ein einziges Koaxialkabel übertragen werden

Hauptanwendungen

  • ADAS-Stromkreis, Bus-Leitung, Telematikeinheit (z. B. C-V2X, eCall)

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Hohe HF-Abschirmung und Reduzierung von Strahlungsrauschen (0,7 bis 2,4 GHz)
  • Erreicht in der Baugröße 1005 eine Impedanz von 1000 Ω (bei 900 GHz) oder mehr bei einem Bemessungsstrom von 400 mA bei 125 °C
  • Gute DC-Überlagerungseigenschaften bei hoher HF-Impedanz

Hauptmerkmale

Typ

Typ. Impedanz [Ω] bei 100 MHz

Typ. Impedanz [Ω] bei 900 MHz

Typ. Gleichstrom-widerstand [mΩ]

Max. Gleichstrom-widerstand [mΩ]

Max. Bemessungs-strom [mA]

MDF1005GAD102ATD25

190

1000

0.53

0.69

400




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing