TDK Electronics · TDK Europe

Drucksensoren

21. Januar 2021

Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt.

Auf einem Footprint von nur 24 x 26 mm2 sind sowohl die Druckanschlüsse als auch Durchführungen für eine einfache und wartungsfreundliche Schraubmontage sowie zwei Steckverbinder zur einfachen Realisierung von Daisy Chain Systemen untergebracht. Die integrierte SPI Schnittstelle (Serial Peripheral Interface) macht eine Einbindung in digitale Anwendungen sehr einfach.

Die Entwicklung und Fertigung der Sensoren ist nach EN ISO 13485 für den Einsatz in Medizingeräten zertifiziert. Eine genaue Messung des Druckabfalls in Strömungsleitungen ermöglicht die Bestimmung der Durchflussmengen in Beatmungsgeräten. Außerdem eignen sich die Sensoren zur Überwachung von Filtern und Gasbeimischungen. Durch die extrem geringe Bauhöhe von nur 6 mm ist die Flachbaugruppe auch besonders gut für mobile Beatmungsgeräte geeignet.

Hauptanwendungsgebiete

  • Stationäre und mobile Beatmungsgeräte
  • Überwachung von Filtern und Gasbeimischungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Messbereiche von 16 mbar bis 7 bar
  • Hohe Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS
  • Extrem geringe Bauhöhe von nur 6 mm
  • Produktionsstätte zertifiziert nach EN ISO 13485


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing