TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

13. April 2021

TDK bietet robuste X2-Kondensatoren für hohe Temperaturanforderungen

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3292*P reicht von 0,033 µF bis 5,6 µF bei einer maximalen Nennspannung von 305 V AC. Selbst unter rauen Umweltbedingungen bieten die Kondensatoren einen stabilen Kapazitätswert. Nachgewiesen ist dies durch den Thermal-Humidity-Bias-Test mit den Randbedingungen 85 °C, 85% relative Luftfeuchtigkeit und 240 V AC Betriebsspannung, für eine Dauer von 500 Stunden. Sie sind zertifiziert nach der IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 und nach AEC-Q200 qualifiziert.

Die Kondensatoren sind nach UL und EN zugelassen und abhängig von der Kapazität in den Rastermaßen 15 mm, 22,5 mm und 27,5 mm verfügbar. Gehäuse wie Vergussmaterial entsprechen UL94 V-0.

Zu dem typischen Anwendungsgebiet der neuen X2-Kondensatoren gehört die Störunterdrückung in Filtern unter rauen Umweltbedingungen und bei hohen Betriebstemperaturen, wie etwa in Automotive-Applikationen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Störunterdrückung bei hohen Betriebstemperaturen wie in Automotive-Applikationen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Erhöhte Betriebstemperatur von 125 °C
  • Breites Kapazitätsspektrum von 0,033 µF bis 5,6 µF
  • UL- und EN-Zulassung, Qualifizierung nach AEC-Q200


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing