TDK Electronics · TDK Europe

Entstörkondensatoren

THB-robust

Automotive-Qualität

Umfassende Auswahl

 Image Page

 

Entstörkondensatoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. unterdrücken sie hochfrequente Störaussendungen und verhindern elektrische Schläge bei Menschen und Tieren. Die besonderen Merkmale dieser nach IEC 60384-14 zertifizierten Bauelemente sind ihr selbstverlöschendes Verhalten im Brandfall (UL 94 V-0) und ihr Überspannungsschutz. Diese Produkte sind für die Kategorien X und Y sowie deren Unterklassen in verschiedenen Spannungs-, Temperatur- und Feuchte-Schutzklassen erhältlich. Mit dedizierten Serien decken sie Anwendungen von Unterhaltungselektronik bis hin zu Industriegeräten und Automobilanwendungen, die gemäß AEC-Q200 zugelassen ist, ab. 

B3202*H/J Serie im Überblick

Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Umfassendes Sortiment an hochwertigen Kondensatoren 
  • Serien mit internationalen Zulassungen, darunter UL, ENEC und CQC 
  • Bis zu 30 µF in einem Bauteil 
  • Highlights
    • Kleine Baugrößen 
    • Versionen in Automotive-Qualität (AEC-Q200) 
    • Robust gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Vorspannung

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen
  • Konform mit der neuesten Revision der IEC 60384-14 von 2023

 Mechanische Vorteile

  • Flammhemmende Gehäuse und Füllmaterialien

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Datenblätter & Suche

PDF Entstörklasse Effektivpannung (V AC) Temperatur, max., (°C) Einhaltung der THB­Vorschriften AEC–Q200 Typ Kapazität (µF)
X1 330 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3291*A3/B3 0.01 - 6.8
X1 480 +110 +85 °C / 85% RH / 380 V AC / 1000 h yes B3291*H4/J4 0.015 - 10
X1 530 +110 +40 °C / 93% RH / 440 V AC / 500 h --- B3291*A5/B5/C5 0.0068 - 5.6
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 305 V AC / 1000 h yes B3292*M3/N3 0.1 - 4.7
new
X2 350 110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3292*U/V 0.047 - 20
X2 305 +105 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3293*A/B 0.047 - 2.2
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3292*H3/J3 0.1 - 15
X2 305 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3292*C/D 0.01 - 30
X2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3292*A4/B4/S4 0.47 - 20
X2 305 +125 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 500 h yes B3292*P/Q 0.033 - 5.6
Y1 500 +110 +85 °C / 85% RH / 500 V AC / 1000 h yes B81123 0.001 - 0.01
Y2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3203*A/B/C 0.0047 - 1.2
Y2 300 +125 +40 °C / 93% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3202*H/J 0.001 - 1
Y2 300 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3202*A3/B3/C3 0.001 - 1

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Geeignet für

 Automotive Industrial
Traction
 Renewable Energy

Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing