TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für Snubbering, Resonanzkreise, Power Factor Correction (PFC)

 Image Page

Niedrige Induktivität • Automotive-Qualität • THB-robust • Abgestimmt auf IGBTs • 
Hochfrequenz-Schaltfähigkeit • Hohe Impulsbelastbarkeit  

TDKs Folienkondensatoren basieren auf einseitig oder beidseitig metallisiertem Polypropylen (MKP/MFP bzw. MMKP) und decken eine Vielzahl von kompakten Designs ab, die bei hohen Frequenzen betrieben werden, um hohen Impulsbelastungen standzuhalten.


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Snubber-Anpassung an IGBTs
  • Flachanschlüsse für direkte Busbar-Montage
  • Resonanzkondensatoren mit hoher Strombelastbarkeit 
  • AEC-Q200 compatible versions
  • Focused series on
    • high AC current
    • THB performance
    • high temperature handling capability

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit 
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen

Mechanische Vorteile

  • 2- und 4-polige Versionen verfügbar

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Datenblätter & Suche

PDF Kapazität (µF) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Nennspannung (V DC) Nennspannung (V AC) Design Typ Rastermaß (mm) Temperatur, max.(°C)
0.001 - 1 170 - 15000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3267*L 10, 15 +125
0.0022 - 40 24 - 7500 250 - 2000 --- Radial, boxed B3265*A/G/J/T 10 - 52.5 +110
0.0022 - 0.47 1500 - 6500 630 - 2000 --- Straight terminal B3264*H 10 - 22.5 +125
0.0022 - 0.56 500 - 8000 400 - 2000 --- Radial, boxed B3264*B 10 - 22.5 +125
0.01 - 22 54 - 400 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*Z 10 - 37.5 +125
0.022 - 0.68 2000 - 4500 1000 - 2000 --- Radial, strap terminals B32686S --- +110
0.068 - 2.2 100 - 250 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*P 10 - 22.5 +125
0.068 - 5.6 275 - 700 850 - 2000 450 - 800 Radial, strap terminals B3265*S --- +110
0.47 - 2.2 15 - 60 450 --- Straight terminal B3270*P 10 - 22.5 +110

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Anwendungen

 EV Charging Stations 2
Traction
 Renewable Energy
 Industrial


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing