TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für AC-Filterung

 Image Page

Bis +100 °C nach IEC 60252-1 • IEC 60335-1-konforme Produkte • 
Produkte der Sicherheitsklassen S0, S2, S3 • Zulassungen nach VDE, UL, TÜV, CQC, ISI und JIS

Folienkondensatoren für die Filterung von AC-Ausgangsspannungen werden hauptsächlich in der Filterstufe von Solarwechselrichtern und USV-Systemen eingesetzt. TDK bietet Kondensatoren mit einem breiten Spannungsbereich und hoher Wechselstrombelastbarkeit zum Filtern von Oberwellen an. Diese Serien verfügen über ein dielektrisches Foliendesign, das die Selbstheilung verbessert bzw. den ESR senkt. Für eine längere Lebensdauer und ein zuverlässigeres und robusteres Design sind Modelle mit einer segmentierten Folienstruktur erhältlich.


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Umfassendes Sortiment an hochwertigen Kondensatoren 
  • Bis zu 480 V (AC) 
  • Bis zu 70 µF in einem Gerät
  • Versionen in Automobilqualität (AEC-Q200)
  • Highlights:
    • Hohe Ströme 
    • Robust gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Vorspannung (Temperature, Humidity, Bias; THB)
    • Eingebaute Sicherheitsfunktion in der Serie B32354S*

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platzbedarf auf der Leiterplatte dank höherer Packungsdichte 
  • Weniger Bauelemente dank Baureihe mit hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit
  • Lange Lebensdauer dank Robustheit gegen THB

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie
  • Kondensatoren mit Sicherheitsfunktion durch Segmentierung, zugelassen nach UL 810 „Komponentenebene“, einschließlich Zerstörungsprüfung
  • Selbstheilend
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen

Mechanische Vorteile

  • Verschiedene Gehäuseformen

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Datenblätter & Suche

PDF Effektivpannung (V AC) Kapazität (µF) Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max. (°C) AEC–Q200 Typ
250 - 400 1 - 70 +60 °C / 95% RH / VRMS / 1344 h +105 Yes B3275*C/G
275, 350 10 - 40 +85 °C / 85% RH / VRMS / 1000 h +85 --- B32354S

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Anwendungen

 Automotive
Traction
 Renewable Energy
 Industrial


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing