TDK Electronics · TDK Europe

Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren

 Image Page

Produkte der Sicherheitsklassen S0, S2, S3 • Maximal +100 °C gemäß IEC 60252-1 • 
Zulassungen nach VDE, UL, TÜV, CQC, ISI und JIS • IEC 60335-1-konforme Produkte

Wechselspannungs-Folien-Kondensatoren erfüllen eine wichtige Funktion in industriellen Wechselspannungsanwendungen und Asynchronmotoren als Motorstart- und Motorbetriebs-Kondensatoren. Asynchronmotoren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Wärmepumpen, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner, Ventilatoren und Pumpen. TDK bietet eine umfassende Palette an Wechselspannungs-Folien-Kondensatoren, darunter UL810- und IEC 60252-1- oder IEC60252-2-konforme Versionen mit nationalen und internationalen Approbationen von unabhängigen Prüfstellen, darunter UL, VDE, CQC, ISI und CE. 


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Komplettes Sortiment an Kondensatoren der Sicherheitsklassen S0, S2 und S3 
  • Internationale und nationale Approbationen wie IEC 60252-1
  • Betriebstemperatur bis +100 °C
  • Betriebsdauer bis Klasse A (30.000 h)

Kundenvorteile

Einsparungen

  • Kleinere Baugrößen dank Dünnfilm-Technologie
  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte
  • Weniger Ausfälle dank längerer Betriebsdauer

Elektrische Vorteile

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie 
  • Selbstheilend

Mechanische Vorteile

  • Sehr kompakte Bauweise
  • Verschiedene Anschlussvarianten wie Fast-On, Draht, Kabel 
  • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten wie Clip-Fix oder M8

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform 
  • Umweltfreundliche Produktionsstätte

Datenblätter & Suche

PDF Nennspannung (V AC) Sicherheitsklasse nach IEC 60252–1 Zulassung Sicherheitsklasse nach UL 810 mit UL–Anerkennung Lebenserwartung nach IEC 60252–1 (h) Typ
250, 400 S0 UL,  VDE construction only 10000 B32329B/C
250 - 480 S0 VDE --- 3000, 10000 B32328A
250, 400 S0 UL,  VDE construction only 10000 B32321B/C,  B32323B/C
250 - 480 S0 VDE --- 3000, 10000 B32320B/C,  B32322B/C
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32356B
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32355A
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32350A,  B32352A
400 S3 VDE component 10000 B32355C
450 S2 UL,  VDE component 30000 B33335B6
450 S2 UL,  VDE component 30000 B33331B6
450 S2 UL,  VDE component 10000 B33331I6
450 S2 TÜV,  UL component 10000 B32335I6
450 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000 B32333I6
450 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000 B32330I6

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Anwendungen

Traction
Drives

Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing