TDK Electronics

モーターラン・モーター起動用コンデンサ

 Image Page

安全クラスS0、S2、S3製品 • IEC 60252-1に準拠し、最大100°C対応 • VDE、UL、TÜV、CQC、ISI、およびJISの認証取得 • IEC 60335-1対応製品 

ACフィルムコンデンサは、モータースタート用、モーターラン用コンデンサとして、交流産業機器や非同期モーターに不可欠な部品です。非同期モーターの主な用途は、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、乾燥機、ファン、ポンプなどです。これらのコンデンサは、IEC61071およびIEC60252規格に準拠したバージョンも用意されています。TDKは、UL、VDE、CQC、CEといった国内外の認証を取得したあらゆる種類のACフィルムコンデンサを提供しています。 


特徴と利点

特徴

  • 安全クラスS0、S2、S3のコンデンサの全ラインナップ
  • IEC 60252-1などの国際および国内認証 
  • 最大+100°Cの動作温度 
  • クラスA(30,000時間)までの寿命

お客様のメリット

省スペース化・効率化

  • 薄膜技術による小型化 
  • 高密度シリーズにより基板スペースを節約
  • 長寿命により交換回数を削減

電気的特性

  • 先進的なポリプロピレン技術に基づく長寿命
  • 自己修復機能 

機械およびメンテナンス

  • 非常にコンパクトな設計
  • ファストオン、ワイヤー、ケーブルなど多様な端子オプション 
  • クリップ固定やM8などのさまざまな固定方法 

環境

  • 鉛フリー、RoHS対応
  • 環境に配慮した生産拠点 

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V AC) IEC 60252–1規格 承認 UL規格・UL 810安全認証 IEC 60252–1に基づく耐用年数 (h) タイプ
250, 400 S0 UL,  VDE construction only 10000 B32329B/C
250 - 480 S0 VDE --- 3000, 10000 B32328A
250, 400 S0 UL,  VDE construction only 10000 B32321B/C,  B32323B/C
250 - 480 S0 VDE --- 3000, 10000 B32320B/C,  B32322B/C
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32356B
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32355A
400 / 450 S3 UL,  VDE component 30000 B32350A,  B32352A
400 S3 VDE component 10000 B32355C
450 S2 UL,  VDE component 30000 B33335B6
450 S2 UL,  VDE component 30000 B33331B6
450 S2 UL,  VDE component 10000 B33331I6
450 S2 TÜV,  UL component 10000 B32335I6
450 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000 B32333I6
450 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000 B32330I6

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


アプリケーション

Traction
Drives

連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)