TDK Electronics

RFIフィルタリング, 平滑, 一般用コンデンサ

車載グレード広い電圧範囲

コンパクト高いパルス処理能力 

点火用の高電圧対応

MKP、MKT、およびフィルム/フォイル技術 

 Image Page

 

誘電体ポリエチレンテレフタレート(PET)を用いたポリプロピレンコンデンサシリーズに加え、小型で動作温度が125℃までのコンデンサや、非常に優れた自己修復性能を持つコンデンサも提供しています。積層型や巻型のコンデンサは、イグニッションデバイスや自動車、民生用アプリケーションなどにおいて、高いパルス処理能力を発揮します。 


特徴と利点

特徴

  • 点火用の高いパルス処理能力
  • 12V車載アプリケーション 低電圧
  • ACおよびDCRFノイズフィルタリング
  • 車載グレード(AEC-Q200準拠)  
  • コンパクトサイズ

お客様のメリット 

省スペース化・効率化

  • 高密度シリーズにより非常にコンパクトなケースサイズリードスペース5mm以下により、基板スペースを 
  • 高電流/高パルス対応モデルにより、必要なコンデンサの数を削減

電気的特性

  • 高度なポリプロピレンフィルム技による寿命
  • 自己修復機
  • 電圧変に対する容量の安定性

機械およびメンテナンス

  • 2ピンおよび4ピン版も利用可能
  • 多様なケース形状

環境

  • 鉛フリー、RoHS対応

データシートの入手・検索

PDF 定格電圧 (V DC) 静電容量 (µF) スタイル 最高使用温度 (°C) AEC–Q200 タイプ スタイル
50 - 630 0.001 - 220 Polyester +125 Yes B3252*C/D/E/N/Q/R/T MKT
63 - 1000 0.001 - 33 Polyester +125 --- B3256*H/J/T MKT
100 - 630 0.1 - 10 Polyester +125 --- B3259*C MKT
100 - 630 0.68 - 6.8 Polyester +100 --- B32232A MKT
100 - 630 0.68 - 6.8 Polyester +100 --- B32231D MKT
160 - 1000 0.001 - 0.22 Polypropylene +105 --- B3262*A/J MKP
250 0.68 - 2.2 Polyester +125 --- B3257*A MKT
630 - 2500 0.001 - 0.33 Polypropylene +110 --- B3269*A MFP
630 - 3000 0.001 - 0.33 Polypropylene +110 --- B3263*A/B MFP
--- 1 - 10 Polypropylene +85 --- B32669B/C/S MKP

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


アプリケーション

 Automotive_1
 Renewable Energy_1
Traction
 Industrial_1

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)