TDK Electronics

スナバ, 共振及び力率改善(PFC)用コンデンサ

 Image Page

低インダクタンス • 車載グレード • 高温高湿耐性 • IGBTに適合 • 高周波スイッチング • 高パルス

シングルメタライズドポリプロピレン(MKP)、ダブルメタライズドポリプロピレン(MMKP)、金属箔コンデンサ(MFF)の誘造をベースに設計されたフィルムコンデンサは、共振位置での高周波アプリケーションと組み合わせたコンパクトな設計のための幅広いシリーズと高パルスアプリケーション用の最も牢な品を提供します。 


特徴と利点

特徴

  • IGBTに適合するスナバ
  • バスバーに直接取り付けられる平型端子 
  • 高電流処理が可能な共振コンデンサ
  • 高周波アプリケーション用PFCコンデンサ
  • 高い交流電流
  • 高温、湿度、バイアス(高温高湿)に対する高い耐性

お客様のメリット

省スペース化・効率化

  • 高密度シリーズにより基板スペースを
  • 高パルス対応シリーズにより、部品数を削減
  • 高温高湿耐性により品寿命が延びる

電気的特性

  • 的なポリプロピレンフィルム技に基づく寿命
  • 自己修復機
  • 電圧変動に対する容量の安定性

機械およびメンテナンス

  • 2ピンおよび4ピン版も利用可能

環境

  • 鉛フリー、RoHS対応 

データシートの入手・検索

PDF 静電容量 (µF) 電圧上昇率 (V/µs) 定格電圧 (V DC) 定格電圧 (V AC) 設計 タイプ リード線間隔 (mm) 最高使用温度 (°C)
0.001 - 1 170 - 15000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3267*L 10, 15 +125
0.0022 - 40 24 - 8000 250 - 2000 --- Radial, boxed B3265*A/G/J/T 10 - 52.5 +110
0.0022 - 0.47 1500 - 6500 630 - 2000 --- Straight terminal B3264*H 10 - 22.5 +125
0.0022 - 0.56 500 - 8000 400 - 2000 --- Radial, boxed B3264*B 10 - 22.5 +125
0.01 - 22 54 - 400 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*Z 10 - 37.5 +125
0.022 - 0.68 2000 - 4500 1000 - 2000 --- Radial, strap terminals B32686S --- +110
0.068 - 2.2 100 - 250 450 - 630 --- Radial, boxed B3267*P 10 - 22.5 +125
0.068 - 5.6 275 - 700 850 - 2000 450 - 800 Radial, strap terminals B3265*S --- +110
0.47 - 2.2 15 - 60 450 --- Straight terminal B3270*P 10 - 22.5 +110

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


アプリケーション

 Automotive_1
Traction
 Renewable Energy_1
 Industrial_1


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)