TDK Electronics

フィルムコンデンサの寿命および基本特性解析アプリケーション(CLARA)

ご用途条件を入力することで最適なフィルムコンデンサを探せます

CLARAはTDKのフィルムコンデンサ向けに設計された、検索型シミュレーションツールです。設計者がご自身の用途条件に最も適した製品を検索できるように支援します。またツール内で、設計者が検索したい使用条件下における製品性能を容易にシミュレーションできます。さらにCLARAでは検索時に個人的なメモを残すことができます。またサンプル依頼や製品への問い合わせの際は、TDKプロダクトセンターと直接リンクしていますので併せてご活用下さい。

注記:
*期待寿命は推定値であり、保証値ではありません。定格を超える場合や、該当製品のデータシートに信頼性条件や寿命の数値が記載されていない製品についてこれらの情報は提供されません。

CLARAの利用はライセンス契約の条項に従うものとします

CLARAはプログラムの動作に技術的に必要な情報を処理するため、コンピュータ、タブレット、スマートフォンおよびその他のデバイスにクッキーを保存します。詳細は「クッキーの使用」をご参照ください。


アプリケーション概要

TDK CeraLink capacitors

Capacitor Life and Rating Application (CLARA) プレゼンテーションマニュアルをここからダウンロード

プレゼンテーションマニュアルのダウンロード 

フィルムコンデンサを使用する設計者向けツール

  • コンデンサのパラメータを使用したパラメトリック検索
  • 指定された適用条件のシミュレーション機能
  • 両者の組み合わせ検索(シミュレーションによる検索):Advanced Search(アプリケーションベース)モジュールで利用可能

安全マージンおよび限界の表示

  • 希望する動作電圧における許容最大温度を表示します
  • 希望する動作温度における許容最大電圧を表示します
  • これにより、設計者はより必要とするデータを選択できます

製品特性

  • ESR、IRMS対周波数、インピーダンス、3Dステップ、SPICEモデル等のデータをダウンロード可能

製品比較

  • 最大4品番まで比較可能
  • 特性による比較
  • 適用条件のシミュレーションによる比較

CLARAを使用するにあたって

検索とシミュレーション

  • フィルムコンデンサのパラメータに基づく品番のパラメトリック検索
  • 品番の特性情報にアクセスし,STEPファイル,SPICEモデル,特性カーブなどの有用な情報をダウンロード可能
  • 品番の特性比較および個人的なメモの追加
  • 適用条件のシミュレーション(同時に最大5品番まで)

検索絞り込みのヒント

  • 範囲、許容差、寸法による絞り込み

シミュレーション

  • 以前に選択した最大4品番に対する適用条件の入力
  • この例では2つの負荷条件を含むプロファイルを示します(最大6つまで入力可能)
  • IRMSまたはVRMSのいずれかで高調波を指定可能
  • 条件を保存して後で使用可能
  • 各負荷条件ごとの入力適用パラメータ,結果,および安全指数の説明
  • 適用パラメータに対応する波形の例

品番が判明している場合のシミュレーション

シミュレーションモジュールへのアクセス方法は2通りあります:

  • オプション1
    • ”Simple Search” を選択し、品番を入力(完全な品番である必要はありません)、リストから該当の品番を選択します
    • その後、Application & Useful Life Simulationを選択します
  • オプション2
    • CLARAホームページから直接、Application & Useful Life Simulationを選択します
    • 次に、最小12桁の品番を入力し、リストから選択します
    • 以前保存したファイルから適用条件を復元できます

高度検索(アプリケーションベース)

  • ”Simple Search” はコンデンサのパラメータに基づいて実行され、アプリケーションのパラメータには基づきません。
  • ”Advanced Search” はアプリケーションのパラメータに基づいて実行され、オプションでコンデンサのパラメータと組み合わせることができます。
  • 1. 回路位置 2. 外部承認 3. 静電容量 4. アプリケーション 5. その他
  • 可能な品番に対して自動でシミュレーションを実行します

よくある質問(FAQ)

Simple search 

「From」と「To」の範囲を完全に入力しなかった場合はどうなりますか?

検索結果には、目標とする静電容量を有する品番と、続いて同等またはそれ以上の入力電圧・ARMS・温度などに対応する静電容量を有する品番が含まれます。

参照規格として自動車用のAEC Q-200DとEMI抑制のIEC 60384-15を検索しました。なぜ自動車向けでない製品シリーズも結果に含まれるのですか?

参照規格の条件チェックボックスは OR 条件になっているため、AEC Q-200D または IEC 60384-14 のいずれかを満たすすべての結果が表示されます。AEC Q-200D 準拠の X または Y コンデンサだけを探す場合は、「External Approval」で必要なクラスを選択し、「Reference Standard」で AEC Q-201D のチェックボックスをオンにしてください。

105℃および470 V DCで動作可能なコンデンサを検索しました。これらの値を「Simple Search」に入力しましたが、後でシミュレーションを行ったところ、選択されたコンデンサが105℃および470 V DCで動作できないことが判明しました。なぜこのような結果になるのですか?

「Simple Search」はコンデンサのパラメータに基づいて検索を実行し、適用パラメータに基づくものではありません。たとえば105℃と470 V DCを入力した場合、最大温度が105℃以上のすべての品番と、定格電圧が470 V DC以上のすべてのコンデンサが結果として表示されます(注:定格電圧は通常85℃での値として記載されています)。

このような場合は「Advanced Search(Application Based)」(アプリケーションベースの高度検索)モジュールの方が適しています。アプリケーションパラメータといくつかのコンデンサパラメータを組み合わせて入力できます。


アプリケーションシミュレータ

なぜ正確な品番を入力してもアプリケーションシミュレータが動作しないのですか?

まず、正確な品番を入力した場合でも検索を実行して検索ボタンを押す必要があります。品番一覧が表示されたら、シミュレーションしたい品番の左側のチェックボックスをクリックしてから「確認」を押してください。これらがシミュレーションのために選択された品番になります。異なる品番についても同様の手順を繰り返して、合計最大5品番まで選択できます。シミュレーションモジュールに入るときは「Simulate」をクリックしてください。

シミュレーション後に寿命(ライフタイム)結果が得られないのはなぜですか?

仕様を超える過負荷条件になっている可能性があります。または、選択した製品がEMI抑制用コンデンサである場合です。EMI抑制用コンデンサは外部環境下でのネットワーク障害にさらされることが多く、寿命の推定が適用できなくなるため、これらに対しては寿命の表記を行っていません。

「Confidence Level(信頼水準)」とは何を意味しますか?

これは、与えられた寿命期待値に対する信頼度を示す指標です。例えば、寿命が100,000時間で信頼水準が95%であれば、その100,000時間後に少なくとも96%の部品が与えられた条件下で生存していることを意味します。詳細は「Data Book – General Information – Quality」を参照してください。

入力するアプリケーションパラメータの正確な意味は何ですか?

情報ボタンに各パラメータの詳細な説明がありますので、それらをご参照下さい。波形タイプとそれを入力パラメータに変換する方法については、ヘルプファイルにさらに詳しい情報があります。

シミュレーション後に生涯結果が得られないのはなぜですか?

指定仕様を超える過大評価された条件が存在する可能性があります。あるいは、選択された製品がEMI抑制コンデンサである可能性があります。これらのEMI抑制コンデンサについては、寿命保証を提供しておりません。これらは通常、予期せぬネットワーク障害に晒されるため、寿命保証が適用されなくなる可能性があるためです。

正弦交流の動作(V RMS)とピーク-ピーク電圧の両方を入力し、両者が矛盾する場合、シミュレーションおよび熱シミュレーションではどちらが選ばれますか?

電圧ストレスのシミュレーションでは、ツールは最悪ケースを選択します。熱シミュレーションに関しては、周波数の高調波スペクトルを入力する必要があります。高調波スペクトルが入力されない場合は、入力された周囲温度を超える熱ストレスはないものと仮定されます。

動作条件を極端に大きく(例:1000 kV、1000 ℃、-400 ℃など)入力した場合はどうなりますか?

モデルは通常の動作範囲内で動作するよう設計されています。その範囲を大きく外れると、信頼できないか、あるいは無効になります。これらのモデルは動作範囲内を前提に推定されています。短時間の過電圧や過温度が発生した場合は、データシートを確認するか、販売窓口へ連絡してカスタム品の実現可能性確認を行うことをお勧めします。

許容実効値電流(いずれかの条件)の合計がある値を超えると、常に「typical self-heating exceeded(自己発熱超過)」と表示されます。周囲温度(℃)を下げても結果が変わらないのはなぜですか?

CLARAは、自己発熱がある一定レベルを超えると警告を出します。ただし、非常に高い自己発熱があっても、周囲温度が十分に低く、かつコンデンサ寿命中にその自己発熱を増加させるような特性劣化が起きない限り、必ずしも部品に損傷を与えるとは限りません。

また、自己発熱の推定は当社のラボ試験(自然冷却・単体コンデンサ試験)に基づいており、異なる熱抵抗(Rth)に影響を与える可能性のある他の熱源は考慮していません。特に条件が限界に近い場合は、温度・電流・電圧・波形などの主要パラメータを実機でモニタリングすることを強く推奨します。

「Operation above frequency(周波数範囲での動作)」とは何を意味しますか?

各品番のコンデンサでは、コンデンサの巻回素子内で電流分布が均一であると想定できる一定の周波数範囲内で特性付けされています。そのため、損失や発熱は与えられた計算に従います。CLARAは直近の2つの周波数点に基づいてカーブを単純に外挿します。実際にその周波数を超えて動作させた場合に何が起こるかを詳しく評価するには、PCB上の特定の境界条件を考慮したFEAシミュレーションおよび実機試験で、熱損失や発熱を慎重に評価する必要があります。

最適なフィルムコンデンサを見つけるために「コンデンサ寿命および基本特性解析アプリケーション」を起動する