TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für Filter, Glättung, universelle Verwendung

 Image Page

Automotive-Qualität • Breiter Spannungsbereich • Kompakt • Hohe Impulsleistung • 
MKT-, MKP- und Film-/Folientechnologie • Geeignet für Hochspannung für Zündzwecke

Neben Kondensatoren mit Polypropylen-Dielektrikum bietet TDK auch Bauelemente auf Basis von Polyethylenterephthalat (PET) an. Diese zeichnen sich durch kleine Abmessungen, Betriebstemperaturen bis +125 °C und sehr gute Selbstheilungseigenschaften aus. Gestapelte oder gewickelte Design-Elemente eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Impulsbelastungen wie Zündvorrichtungen sowie für Automobil- und Konsumgüteranwendungen.


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Hohe Impulsfähigkeit als Zündquelle 
  • Niederspannungen für 12-V-Automobilanwendungen 
  • AC- und DC-Rauschfilter
  • Versionen in Automotive-Qualität (AEC-Q200)
  • Kleine Abmessungen

Kundennutzen

Einsparungen

  • Weniger Platinenfläche dank höherer Packungsdichte und sehr kompakten Gehäusegrößen mit einem Rastermaß von nur 5 mm
  • Weniger Bauteile dank hoher Strom-/Impulsbelastbarkeit

Elektrische Vorteile 

  • Lange Nutzungsdauer dank ausgereifter Polypropylen-Folientechnologie 
  • Selbstheilend 
  • Stabile Kapazität auch bei Spannungsschwankungen

Mechanische Vorteile 

  • 2- und 4-polige Versionen verfügbar
  • Verschiedene Gehäusevarianten

Umwelt

  • Bleifrei, RoHS-konform

Datenblätter & Suche

PDF Nennspannung (V DC) Kapazität (µF) Dielektrikum/Stil Temperatur, max.(°C) AEC–Q200 Typ Stil
50 - 630 0.001 - 220 Polyester +125 Yes B3252*C/D/E/N/Q/R/T MKT
63 - 1000 0.001 - 33 Polyester +125 --- B3256*H/J/T MKT
100 - 630 0.1 - 10 Polyester +125 --- B3259*C MKT
160 - 1000 0.001 - 0.22 Polypropylene +105 --- B3262*A/J MKP
250 0.68 - 2.2 Polyester +125 --- B3257*A MKT

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Definition of terms
  • Typical applications
  • Questionnaire for new developments
  • General technical information
  • Standards and specifications
  • Marking and ordering code system
  • Taping and packing
  • Weights
  • Mounting guidelines
  • Quality
  • Environment
  • Symbols and terms
  • Overview
  • Cautions and warnings

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Anwendungen

 EV Charging Stations 2
Traction
 Renewable Energy
 Industrial


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing