Induktivitäten
16. Februar 2021
TDK bietet nieder-impedante Vielschicht-Ferrit-Induktivitäten für NFC
- Niedriger Wechselstromwiderstand in Hochstromanwendungen
- Geringe Induktivitätstoleranz von ± 5%
- Kompakte, niedrige Bauform, geringes magnetisches Streufeld
Die TDK Corporation (TSE: 6762) präsentiert die neuen Induktivitäten MLJ-H1005 für den Einsatz in Anwendungen der NFC (Near Field Communication). Die Serienproduktion beginnt im Februar 2021.
Einsatzgebiet der neuen Induktivitäten sind LC-Filter in NFC-Schaltungen. Diese Induktivitäten müssen eng toleriert sein, um Verluste durch Fehlanpassung zur Antennenimpedanz so gering wie möglich zu halten. TDK bietet die neue Serie von Induktivitäten mit einer Toleranz von nur ± 5% an, um diese Anforderung zu erfüllen. Gleichzeitig ist es wichtig, Verluste in den Induktivitäten bei der Übertragungsfrequenz von 13,56 MHz und damit eine Reduzierung der Antennenausgangsleistung unter Kontrolle zu behalten. Die Impedanz, auch als Wechselstromwiderstand (Rac) bezeichnet, muss daher niedrig sein und im Betrieb auf einem konstanten Wert gehalten werden. Dank der Entwicklung von Werkstoffen mit extrem niedrigen Verlusten erreicht die neue Serie MLJ-H einen niedrigeren Rac-Wert bei Hochstromanwendungen als die bestehende Serie MLJ-W.
Der Einsatz von NFC-Schaltungen nimmt in Smartphones, Smartwatches, Wearables und anderen Peripheriegeräten rasch zu. Besonders beim kontaktlosen Bezahlen und zur Authentifizierung wird sich die NFC-Technologie weiter rasch etablieren. TDK wird das Portfolio von Induktivitäten der Serie MLJ weiter ausbauen, um diesen Bedarf und die Bedürfnisse der Kunden abzudecken.
Glossar
- NFC: Near Field Communication. NFC ist eine Technologie für drahtlose Verbindungen über kurze Distanzen. NFC-kompatible Geräten können miteinander zu kommunizieren, um Daten zu übertragen oder Authentifizierungen vorzunehmen, wenn sie in unmittelbare Nähe gebracht werden.
Hauptanwendungsgebiete
- NFC-Schaltungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Niedriger Wechselstromwiderstand in Hochstromanwendungen für geringe Verluste
- Geringe Induktivitätstoleranz von ± 5% verhindert Verluste durch Fehlanpassung der Antenne
- Kompakte, niedrige und platzsparende Bauform; geringes magnetisches Streufeld erlaubt Montage mit hoher Dichte
Kenndaten
Typ | Induktivitätswert [nH] | Q typ. bei | Wechselstrom- | Gleichstrom- | Nennstrom [mA] |
---|---|---|---|---|---|
MLJ1005HXG82NJ | 82 ± 5% | 14 | 0,51 | 0,390 | 850 |
MLJ1005HXG91NJ | 91 ± 5% | 14 | 0,59 | 0,351 | 900 |
MLJ1005HXGR16J | 160 ± 5% | 14 | 0,88 | 0,754 | 600 |
MLJ1005HXGR18J | 180 ± 5% | 14 | 1,08 | 0,780 | 500 |
MLJ1005HXGR20J | 200 ± 5% | 14 | 1,13 | 0,845 | 480 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.