TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

18. Februar 2021

TDK bietet neue Snap-in-Alu-Elkos mit ausgezeichneter Ripplestrom-Belastbarkeit

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren-Serie B43548* mit Snap-in-Anschlüssen. Die Kondensatoren zeichnen sich durch eine sehr hohe maximale Ripplestrom-Belastbarkeit von 9,80 A (400V, 100 Hz, 60 °C) aus. Dadurch sind sie sehr gut für anspruchsvolle Anwendungen in der Leistungselektronik geeignet.

Die Kondensatoren sind für eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C ausgelegt, umfassen ein Nennspannungsspektrum von 400 V bis 500 V und erreichen unter diesen Bedingungen eine Lebensdauer von 3000 h. Abhängig von der Nennspannung wird ein Kapazitätsspektrum von 68 µF bis 820 µF in Gehäusegrößen von 25 mm x 25 mm bis 35 mm x 55 mm angeboten. Ein spezielles Leistungsmerkmal der Serie ist die hohe Belastbarkeit gegenüber schnellen Lade- und Entladezyklen.

Ihre ausgezeichnete Ripplestrom-Belastbarkeit prädestiniert diese Kondensatoren für den Einsatz in Frequenzumrichtern, Industrie-Stromversorgungen, USV-Anlagen, medizinischen Geräten und Photovoltaik-Wechselrichtern. Dank ihrer großen Robustheit gegenüber schnellen Lade- und Entladezyklen erfüllen sie auch die hohen Anforderungen in Anwendungen mit Servoantrieb.

Hauptanwendungen

  • Frequenzumrichter
  • Industrie-Stromversorgungen
  • USV-Anlagen
  • Medizinische Geräte
  • Photovoltaik-Wechselrichter
  • Servoantriebe

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Ausgezeichnete Ripplestrom-Belastbarkeit
  • Hohes CV-Produkt und kompakte Abmessungen
  • Hohe Robustheit gegenüber schnellen Lade- und Entladezyklen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing