Induktivitäten
23. März 2021
TDK Induktivitäten für TWS-Geräte mit kleiner Leistung
- Neue Induktivitäten für einen Nennstrom von 500 mA in äußerst kompakter Bauform mit einer Induktivität von 2,2 μH
- Einzigartige magnetische Schirmung von TDK reduziert den magnetischen Streufluss
Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PLEA67 von Induktivitäten für TWS-Geräte (True Wireless Stereo). Sie ist für den Einsatz in der Spannungsversorgung von drahtlosen Ohrhörern konzipiert. Neben ihrem beeindruckenden Nennstrom von 500 mA gehören die Induktivitäten der Serie PLEA67 mit ihren Abmessungen von 1,0 x 0,6 x 0,7 mm3 (L x B x H) zu den kleinsten auf dem Markt. Ihre geringe Baugröße ermöglicht sowohl Platz auf der Platine zu sparen als auch das Gewicht der Ohrhörer zu reduzieren. Die magnetische Schirmung reduziert den magnetischen Streufluss und erlaubt so ein Gerätedesign mit hoher Bauelementedichte. Dank des von TDK entwickelten Bauelementedesigns und des Einsatzes von neuen Werkstoffen sowie der Dünnfilm-Technologie, kann ein hoher Nennstrom von 500 mA bei einer Induktivität von 2,2 μH mit sehr kompakten Abmessungen realisiert werden.
TWS-Geräte setzen sich bei Smartphones, Smartwatches und anderen Wearables immer mehr durch. TDK wird sein Portfolio an Induktivitäten mit höheren Wirkungsgraden und geringeren Abmessungen weiter ausbauen, um die Bedürfnisse der Kunden in diesem wachsenden Markt zu erfüllen.
Glossar
- TWS: True Wireless Stereo, eine Technologie für die drahtlose Stereo-Übertragung an Ohrhörer.
Hauptanwendungen
- TWS-Ohrhörer und Hörgeräte, Kommunikationsmodule (GPS, Bluetooth usw.)
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kompakte Abmessungen von nur 1,0 x 0,6 x 0,7 mm3 (L x B x H) für ein platzsparendes Gerätedesign
- Nennstrom von 500 mA in einer äußerst kompakten Bauform
- Reduzierung des magnetischen Streuflusses durch Schirmung, was ein Design mit hoher Bauelementedichte erlaubt.
Kenndaten
Typ | Induktivitätswert [μH] bei 1 MHz | Gleichstromwiderstand [mΩ] Max./typ. | Nennstrom | |
---|---|---|---|---|
Isat. [mA] Max./typ. | Itemp [mA] Max./typ. | |||
PLEA67BBA2R2M-1PT00 | 2,2 ± 20% | 620 / 510 | 500 / 600 | 500 / 800 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.