TDK Electronics · TDK Europe

PF Controller und Zubehör

 Intro Pic

Regler für BLK sind in der Kompensationsanlage von großer Bedeutung. Sie messen den aktuellen Leistungsfaktor und schalten Kondensatorstufen zu oder ab, um bestimmte Sollwerte (cos ϕ) zu erreichen. Alle Typen der Baureihen BR604, BR6000 und BR7000 verfügen über ein menügesteuertes System zur einfachen Bedienung, die in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Es handelt sich um Einbautypen mit beleuchtetem Vollgrafik-Display (nicht bei BR604)


Leistungsfaktor-Regler im Überblick

BR604

 01 BR604 Pic
Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Messspannungsbereich: = Versorgungsspannung
  • 4-stufige Ausgangsschaltung

Kundenvorteile

  • Intelligente Steuerung
  • Menügeführte Handhabung (verfügbare Sprachen: Deutsch/Englisch/Spanisch/Portugiesisch)
  • Selbstoptimierende Steuerung
  • Wiederholbarkeit aufgezeichneter Werte
  • Vierquadranten-Betrieb (z.B. Notstromgenerator)

BR6000 V6.0

Anwendungen

 02 BR6000V6 Pic

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • Versorgungsspannung: 110 … 230 V AC
  • Messspannungsbereich: 30 … 525 V AC (L-N) oder (L-L)
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Ausgangsschaltung: 6- oder 12-stufig

Kundenvorteile

  • Benutzerfreundliche Volltext-Menüführung, verfügbar in 10 Sprachen

BR6000-T6

 04 BR6000TV6 Pic
Anwendungen

  • Dynamische Blindleistungskompensation

Eigenschaften

  • Versorgungsspannung: 110 … 230 V AC
  • Messspannungsbereich: 30 … 525 V AC (L-N) oder (L-L)
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Thyristorausgänge zur direkten Ansteuerung von Thyristormodulen der TSM-Serie
  • 6-stufige Ausgangsschaltung

Kundenvorteile

  • Benutzerfreundliche Volltext-Menüführung, verfügbar in 10 Sprachen
  • Extrem kurze Schaltzyklen
  • Einfache Koppelung von zwei Blindleistungsreglern
  • Individuelle Parameter zur optimierten Einstellung verschiedener Thyristormodule

BR7000

 06 BR7000 Pic
Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • LCD-Vollgrafikdisplay, BR7000-HD mit OLED-Display
  • Betriebsspannung: 110 … 230 V AC
  • Messspannungsbereich: 3 x 30 … 440 V AC (L-N) / 50 ... 760 V AC (L-L)
  • Strommessung: 3 x X:1A / X:5A
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • 15 Ausgänge, programmierbar für verschiedene Anwendungen, z.B. 15 konventionelle Schritte für je einen Dreiphasen-Kondensator , 15 Stufen für Einphasen-Kondensatoren Mischbetrieb
  • 2 galvanisch getrennte Schnittstellen RS485
  • 3 zusätzliche unabhängige Alarm- / Melderelais

Kundenvorteile

  • Dreiphasiges und einphasiges Messen und Regeln
  • Benutzerfreundliche Menüführung, verfügbar in 5 Sprachen, HELP-Funktion für interaktiven Hilfetext
  • Dreiphasenmessung und Anzeige einer großen Anzahl von Systemparametern

BR7000-T

 07 BR7000T Pic
Anwendungen

  • Für dynamische Blindleistungskompensation

Eigenschaften

  • Versorgungsspannung: 110 ... 230 V AC ±15%
  • Messspannungsbereich: 3 x 30 … 440 V AC (L-N), 50…760 V (L-L)
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Schaltausgänge
  • Ausgänge für Kompensationsstufe: 15 Transistorausgänge für Thyristorschalter, frei programmierbar zum Schalten von 1- oder 3-Phasen-Kondensatoren
  • Alarmrelais: 1
  • programmierbare Melderelais: 1
  • Relais für Schaltschranklüfter: 1

Bedienung und Anzeige

  • BR7000-T beleuchtetes Vollgrafikdisplay 128 x 64 Pixel

Kundenvorteile

  • Benutzerfreundliche Menüführung, verfügbar in 6 Sprachen
  • Extrem kurze Schaltzyklen
  • Zeitgesteuerte Funktion durch internen Timer möglich (z.B. zeitgesteuerter Sollwert für cos φ)
  • Interner zweiter Parametersatz verfügbar
  • Oszilloskop-Modus zur grafischen Darstellung von Strom und Spannung – einzelne Phasen wählbar
  • Darstellung der Oberwellen als Balkendiagramm (Fourier-Transformation)

BR7000 -I/TH

 09 BR7000 I Dash Slash TH Pic
Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • LCD-Vollgrafikdisplay
  • Betriebsspannung: 110 … 440 V AC
  • Messspannungsbereich: 30 … 440 V AC (L-N) 50 ... 760 V AC (L-L)
  • Strommessung: X:1A / X:5A
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • 12 Relaisausgänge und 12 Transistorenausgänge
  • 1 Relaisausgang (Nachricht/ Alarm/ Lüfter)
  • RS485 Schnittstelle und ein Melderelais (BR7000 -I-TH/S485) verfügbar
  • Direkte Steuerung von TSM-LC-S

Kundenvorteile

  • Kombination aller Funktionen der BR6000-Serie und des BR7000-Controllers
  • Benutzerfreundliche Menüführung, verfügbar in 10 Sprachen, HELP-Funktion für interaktiven Hilfetext
  • Messung und Anzeige einer großen Anzahl von Systemparametern

BR7000-I

 08 BR7000I Pic
Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Eigenschaften

  • LCD-Vollgrafikdisplay
  • Betriebsspannung: 110 … 440 V AC
  • Messspannungsbereich: 30 … 440 V AC (L-N); 50 … 760 V AC (L-L)
  • Strommessung: X:1A / X:5A
  • Grundfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Anzahl der Ausgänge:
    • 12 Relaisausgänge zur Kondensatorschaltung
    • 1 Relaisausgang (Nachricht/ Alarm/ Lüfter)
  • RS485 Schnittstelle und ein Melderelais (BR7000 -I/S485) verfügbar

Kundenvorteile

  • Kombination aller Funktionen der BR6000-Serie und des BR7000-Controllers
  • Benutzerfreundliche Menüführung, verfügbar in 10 Sprachen, HELP-Funktion für interaktiven Hilfetext
  • Messung und Anzeige einer großen Anzahl von Systemparametern

Zubehör für BR6000 / BR7000 / MMI6000

DataLog SD

Verwendungszweck

  • Zubehör für PF-Controller BR7000
  • Aufzeichnung von Messwerten auf SD-Karte
  • Auswertung von Werten mit Windows-basierter Software
  • Schnelle Entladung zum schnellen Wiedereinschalten von Kondensatoren

Eigenschaften

  • Aufzeichnung aller Netzparameter sowie aller relevanten Parameter eines Kompensationssystems, einschließlich Schaltsequenzen, Einschaltzeiten aller Stufen und Temperatur
  • Direkter Anschluss an die Controller-Schnittstelle über Ethernet-Kabel möglich, 0,5 m Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Aufnahmezeit bis zu mehreren Wochen
  • Benutzerfreundliche Auswertungssoftware für Windows-PCs enthalten
  • SD-Karte 4 GB enthalten
  • Gebrauchsfertig mit einem Kunststoffgehäuse von 66 x 28 x 66 mm3
    .
 01 AccessoriesPFC DataLog Pic

S0-Impulsmodul UCM-5

 02 AccessoriesPFC S0-ImpulseModuleUCM5 Pic

Einschließlich MMI-energy Software

Anwendungen

  • Blindleistungskompensations-Anlagen

Verwendungszweck

  • Zubehör für MMI6000 / MMI700 und BR6000 / BR7000 zur Umwandlung von Zählimpulsen (Q +, Q-, P +, P-, synchron) auf RS485 (MODBUS-RTU-Protokoll)
  • Zubehör für die Verarbeitung von Zählerwerten im PF-Regler (Blindleistungsregelung in Bezug auf Gegenimpulse statt Stromwandler)
  • Ermöglicht die Verarbeitung von Zählerwerten über die Windows-Software MMI-energy (im Lieferumfang enthalten): Kostenstellenverwaltung, Visualisierung und Auswertung

Eigenschaften

Leistungsaufnahme:

> 1 VA

Eingänge (S0-Schnittstelle):

  • 5 ... 27 V
  • 5 Impulseeingänge für P+, P- (Verbrauch Wirkleistung, Lieferung)
  • Q+, Q- (Blindleistung induktiv, kapazitiv)
  • Synchronimpuls

Ausgänge:

  • Schnittstelle RS485 (Modbus-RTU)
  • 4-poliger Steckverbinder im Lieferumfang enthalten (RS485 über Adapter möglich)

Kundenvorteile

  • Vernetzung von bis zu 32 Geräten (UCM-5, MMI6000, MMI7000) am MODBUS
  • Auswertesoftware MMI-energy im Lieferumfang enthalten

USB zu RS485 Konverter

 03 AccessoriesPFC USBRS485 Pic
Verwendungszweck

  • Anschluss von BR6000 / BR7000 oder anderen Geräten mit Schnittstelle RS485 an einen PC mit USB-Schnittstelle
  • Anschluss mehrerer Geräte an RS485 möglich

Eigenschaften

  • Kompakte Bauform in Kunststoffgehäuse
  • Anschluss: Vierpolige RS485-Klemme mit Gegenstecker für 1: 1-Verbindung mit BR6000
  • USB: USB-B-Standardbuchse, USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Stromversorgung: Über USB-Verbindung des PCs
  • Konfiguration: Plug and Play
  • Umgebungstemperatur: -20… +75 ° C

Terminal zu RJ45 Konverter

Verwendungszweck

  • Anschluss des Interface-Terminals von BR6000, BR7000 oder MMI6000 über RJ45-Standardkabel (1: 1)

  • Verbindung mehrerer Geräte am RS485-Bus mit einfacher Verbindung (ein Klick)
    Beispiel:

    • Anschluss mehrerer BR6000 oder BR7000 an einen PC mit BR7000-SOFT

    • Kopplung mehrerer BR6000 miteinander

    • Kopplung von BR6000 oder BR7000 mit MMI6000
       

 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic1




 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic2




 04 AccessoriesPFC RJ45Converter Pic3

Variationen

1 x RJ45-BR6000

4-poliges Interface-Terminal BR6000 / BR7000 an 1 x RJ45-Buchse

2 x RJ45-BR6000

4-polige Interface-Klemme BR6000 / BR7000 auf 2 x RJ45-Buchse (parallel)

2 x RJ45-MMI6000

4-poliges Interface-Terminal MMI6000 an 2 x RJ45-Buchse

Touch Panel VIP-X-TP

 05 AccessoriesPFC Touch Panel VIP-X-TP Pic
Verwendungszweck

Steuergerät zur Kopplung von 3 bis 5 Kompensationssystemen mit PF-Reglern BR7000-I / S485
3 Kopplungsmöglichkeiten

  • Kopplung mit Kopplungsschaltern
  • Ringkupplung
  • Kopplung über separate Koppelschienen

Komfortable Visualisierung von Messwerten

Eigenschaften

  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Stromaufnahme: 0.4A
  • Schnittstellen: LAN; USB
  • COM2: RS232/RS422/RS485 (25 pol. Sub-D)
  • Software vorinstalliert
  • Display: 7”, 800 x 480 Pixel
     

BR7000-Soft


Verwendung

  • Für eine komfortable Parametrierung, Aufzeichnung, Analyse und Visualisierung der Netzparameter im Online-Betrieb über einen PC
  • Windows-basierte Software Kompatibel mit PF-Reglern der Serie BR7000

Eigenschaften

  • Anschluss an RS485-Bus
  • Verwaltung der Blindleistungsregler
  • Direkter Anschluss an den USB-Port eines PCs über einen Adapter
  • Daten können in einer Konfigurationsdatei gespeichert werden
 06 AccessoriesPFC BR7000 Soft Pic

IF8000 Interface-Module

Verwendung

  • Für BR7000-I (Version 4+) und MMI8003 Geräte mit Serviceschnittstelle zum Hinzufügen einer zusätzlichen Schnittstelle

Eigenschaften

  • Automatische Erkennung der zweiten Schnittstelle
  • Erweiterung der internen Menüs nach der Identifizierung
  • Potenzialfrei, für den Anschluss von bis zu 255 Geräten
  • Stromversorgung über Basisgeräte

Datenblätter & Suche

PDF Produkt Features Typ
Data Logger For PF controllers BR6000/BR7000 DataLog SD
new
Interface Module Accessory for BR7000-I, MMI8003,  Operating voltage 5 … 12 V IF8000
Power Factor Controller 6 relay outputs,  12 relay outputs,  Conventional PFC,  OLED display BR6000-HD12,  BR6000-HD6
Power Factor Controller 3 message/alarm relays,  3 message/alarm relays, OLED display,  15 relay outputs,  Conventional PFC BR7000,  BR7000-HD
Power Factor Controller 3 message/alarm/fan relays,  15 transistor outputs,  Dynamic PFC BR7000-T
Power Factor Controller 6 relay outputs,  12 relay outputs,  Conventional PFC BR6000-R12,  BR6000-R6
Power Factor Controller 1 alarm output,  12 relay outputs,  Conventional PFC,  interface RS485, 1 alarm output BR7000-I,  BR7000-I/S485
Power Factor Controller 12 transistor, 12 relay outputs, hybrid and dynamic,  12 transistor, 12 relay outputs, hybrid and dynamic, RS485 interface,  Dynamic and hybrid PFC,  Dynamic and hybrid PFC; RS485 BR7000-I-TH,  BR7000-I-TH/S485
Power Factor Controller 6 transistor outputs,  Dynamic PFC BR6000-T06 V6.0
Power Factor Controller 4 steps,  Conventional PFC BR604
S0-Impulse Module Software MMI-energy included,  Support for MMI6000, MMI7000, BR6000, BR7000 UCM-5
Terminal to RJ45 converter Terminal to RJ45 converter,  Usage with BR6000/BR7000,  Usage with MI6000 B44066
Touch Panel VIP-3-TP,  Touch Panel VIP-4-TP,  Touch Panel VIP-5-TP Coupling of five compensation systems,  Coupling of four compensation systems,  Coupling of three compensation systems B44066
USB to RS485 converter USB to RS485,  Usage with BR6000-RS485 B44066

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.