TDK株式会社 は、車載PoC用積層インダクタ 「MLJ1608WGシリーズ」(L1.6mm×W0.8mm×H0.8mm)を開発し、2022年8月より量産を開始したことを発表します。
本製品は、最大インピーダンスが2500Ω、300MHzから2GHzの広帯域において1000Ω以上の高いインピーダンスを実現しました。従来の積層品は電流が流れることによりインピーダンス特性が変化し、充分なインピーダンスを確保できませんでしたが、「MLJ1608WGシリーズ」は、小型サイズ(L1.6mm×W0.8mm×H0.8mm)ながら定格電流は500mAと高く、通電時のインピーダンスの変化を大幅に低減しています。また、125℃環境下での動作を保証します。