EMC対策製品
2023年3月14日
車載高速インターフェイス向け高インピーダンス積層コモンモードフィルタの開発と量産
- 高速差動伝送10Gbps以上に対応
- 動作温度は-55~+125℃と広範囲に対応
- 従来品比較でノイズ対策効果を最大限に向上
- AEC-Q200
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載高速インターフェイスのノイズ対策用コモンモードフィルタ「KCZ1210DH800HRTD25」(L1.25mm×W1.00mm×H0.50mm)を開発し、2023年3月より量産を開始したことを発表します。
本製品は、昨年(2022年2月22日)リリースしたKCZ1210DHシリーズの追加製品となります。1GHzにおけるインピーダンスは1000Ω、挿入損失は25dB以上と従来品比較でノイズ対策効果を最大限に向上させた製品です。昨今の先進運転支援システム(ADAS)の普及により、より安心で安全な自動運転を目標とする各種システムの信号処理の高速化は著しい変化を遂げています。本製品はフロントセンシングカメラ、ミリ波レーダー、LiDAR等に使用される高速信号処理の誤動作防止に貢献します。TDK独自の内部電極パターン構成と最適な低誘電材料を一体焼結した構造により、高特性、高信頼性を実現しています。また、端子電極に導電性樹脂層を設けることで熱衝撃による製品クラックの抑制、基板歪み等の機械的ストレスに対する耐性を向上させました。
当社の車載用積層製品は150℃対応のチップビーズをはじめ、高速差動伝送における輻射ノイズ対策用のコモンモードフィルタ等豊富なラインアップを提供しています。今後もさらに高速化する自動運転システムの通信品質に貢献するノイズ対策製品の開発とサービスに努めて参ります。
特徴とアプリケーション
主な用途
- 高速インターフェイスHDMI1.4/2.0(3.4Gbps/6Gbps)、LVDS/MIPI D-PHY(4.5Gbps)、USB3.0/3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.1 Gen2(10Gbps) 、Next Gen Interface(10Gbps~)
主な特長と利点
- 高速差動伝送10Gbps以上に対応
- 動作温度は-55~+125℃と広範囲に対応
- 従来品比較でノイズ対策効果を最大限に向上
- AEC-Q200
主要データ
製品名 | コモンインピータンス | 直流抵抗 | 定格電流 | 定格電圧 | 絶縁抵抗 |
---|---|---|---|---|---|
KCZ1210DH800HRTD25 | 80±25% | 3.0 | 100 | 5 | 10 |