ESD/サージ保護デバイス
2024年2月20日
車載向けチップバリスタAVRHシリーズ拡大 LINおよびCAN向け製品の開発と量産
- AVRHシリーズ:車載規格のAEC-Q200に準拠, 温度特性は150°Cまで対応
- LIN向け:小型化によるお客様装置の省スペース化、部材の使用量減少により環境へ配慮した設計
- CAN向け:1チップで2つ分のバリスタ機能をもつ2in1アレイ形状、チャネル間の静電容量の差を最小限に抑制
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載用高ESD耐量のチップバリスタ「AVRHシリーズ」の製品ラインナップを拡大し、2024年3月より量産を開始することを発表します。
近年の自動車のADAS(先進運転システム)や将来の自動運転では、自動車に多数のECUが組み込まれ、車載機器には回路基板の省スペース化と高い信頼性が要求されています。ESDサージ保護デバイスにおいても、小型化に加えてESD対策を含む信頼性の要求が高くなっています。このようなニーズに対し、当社のチップバリスタの中でも小型かつ車載品質を満たす高信頼性をもった「AVRHシリーズ」に、新たに2つのラインナップを拡大しました。
AVRH10C220YT201MA8は最大許容回路電圧16V、静電容量200pFで設計され、製品サイズは1005サイズ(L1.0mm×W0.5mm×H0.5mm)で従来品より75%小型化していることから、小型化によるお客様装置の省スペース化および部材の使用量減少により環境へ配慮した設計になっています。また、本製品は当社独自のコーティング技術を用いることにより耐久性を強化し、小型でありながら車載品質を満たす高信頼性を実現しています。
AVRH16A2C270KT200NA8は1つの素子に2つのバリスタ機能が入った2in1アレイ形状とっており、また当社独自の設計技術によりチャネル間の静電容量の差を最小限に抑えていることが特徴です。サイズは1608サイズ(L1.6mm×W0.8mm×H0.6mm)です。
両製品ともに車載規格のAEC-Q200に準拠し、IEC61000-4-2が要求する静電気放電試験(接触放電)の25kV耐圧を満足します。また、-55~+150°Cの温度範囲に使用が可能です。
今後、さらなる小型化、使用電圧の向上、静電容量範囲の拡大等、製品ラインナップの拡充を図り、お客様の多種多様な車載用機器の設計に柔軟に対応していきます
特徴とアプリケーション
主な用途
- AVRH10C220YT201MA8/車載用LIN
- AVRH16A2C270KT200NA8/車載用CAN、CAN-FDシステム
主な特長と利点
AVRHシリーズ
- ESD耐量25kV
- 温度特性150°C対応による使用エリアの拡大
- AEC-Q200準拠
AVRH10C220YT201MA8
- 小型化による省スペース
- 部材の使用量減少により環境へ配慮した設計
AVRH16A2C270KT200NA8
- 1チップで2つ分のバリスタ機能をもつ2in1アレイ形状
- チャネル間の静電容量差を最小限にスペック化(<1.0pF)
語彙集
IEC61000-4-2:International Electrotechnical Commissionの略。国際電気標準会議で定められた静電気放電の
イミュニティ規格。
CAN:Controller Area Networkの略称で車載LANの通信プロトコルの一種。
LIN:Local Interconnect Networkの略。車載ネットワークのコストダウンを図ることを目的とした通信規格。
ADAS:Advanced Driver-Assistance Systems の略。先進運転支援システム。
ECU:Electronic Control Unitの略。各種車載用電子制御ユニット。
ESD:Electro-Static Dischargeの略。静電気放電。
主要データ
製品名 | 外形寸法 [mm] | 最大許容回路電圧 [V] | 静電容量 [pF] | 静電容量差 [pF] |
---|---|---|---|---|
AVRH10C220YT201MA8 | 1.0 x 0.5 x 0.5 | 16 | 200 | - |
AVRH16A2C270KT200NA8 | 1.6 x 0.8 x 0.6 | 19 | 20 | 1.0 Max |
AVRHシリーズの製品ラインナップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Item | VBr [V] | VDC | Capacitance | LIN | CAN, CAN−FD | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
typ. | max. | |||||||||
0402 | AVRH10C270KT350NA8 | 27 | 19 | 35 | 45.5 | x | ||||
0402 | AVRH10C270KT150NA8 | 27 | 19 | 15 | 19.5 | x | ||||
0402 | AVRH10C221KT1R5YA8 | 220 | 70 | 1.5 | 1.63 | x | x | |||
0402 | AVRH10C101KT1R2YE8 | 110 | 70 | 1.23 | 1.36 | x | x | |||
0402 | AVRH10C101KT4R7YA8 | 115 | 70 | 4.7 | 5.27 | x | ||||
0402 | AVRH10C101KT1R1NE8 | 110 | 70 | 1.1 | 1.4 | x | ||||
0402 | AVRH10C220YT201MA8 | 22 | 16 | 200 | 240 | x | ||||
0603 | AVRH16A2C270KT200NA8 | 27 | 19 | 20 | 26 | x |