インダクタ
2022年8月30日
車載PoC用積層インダクタの開発と量産
- 広帯域で高いインピーダンスを実現
- 通電時のインピーダンス変化を大幅に低減
- 小型低背サイズで大電流
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、車載PoC用積層インダクタ 「MLJ1608WGシリーズ」(L1.6mm×W0.8mm×H0.8mm)を開発し、2022年8月より量産を開始したことを発表します。
本製品は、最大インピーダンスが2500Ω、300MHzから2GHzの広帯域において1000Ω以上の高いインピーダンスを実現しました。従来の積層品は電流が流れることによりインピーダンス特性が変化し、充分なインピーダンスを確保できませんでしたが、「MLJ1608WGシリーズ」は、小型サイズ(L1.6mm×W0.8mm×H0.8mm)ながら定格電流は500mAと高く、通電時のインピーダンスの変化を大幅に低減しています。また、125℃環境下での動作を保証します。
先進運転支援システム(ADAS)の普及により車載カメラの高性能化が進み、インタフェースは高速大容量化の要求が高まっています。LVDS伝送の車載カメラシステムでは、1本の同軸ケーブルに信号と電源を重畳させるPoC(Power over Coax)が採用されています。1本の同軸ケーブルで信号伝送と電源供給を行うことで、ワイヤーハーネスの本数を低減し車体の軽量化に寄与します。
PoC回路で信号と電源を分離するには、2~4個のインダクタを用いてフィルタを構成しています。フィルタに使用されるインダクタは、低周波から高周波までの交流成分に対して高いインピーダンスが求められています。「MLJ1608WGシリーズ」は、300MHzから2GHzの広帯域において1000Ω以上のインピーダンスを実現し、その要求に応える新製品です。
当社は、今後さらなる高速大容量伝送のニーズに対応したラインアップの拡充を図り、多種多様な車載用機器設計に対応して参ります。
特徴とアプリケーション
主な用途
- 車載用PoC
主な特長と利点
- 広帯域で高いインピーダンスを実現
- 通電時のインピーダンス変化を大幅に低減
- 小型低背サイズで大電流
語彙集
PoC:Power over Coax
Transmission technology whereby both data and power are simultaneously transm同軸ケーブル1本で信号および電源を重畳させた伝送技術itted
over the same coaxial cable
主要データ
製品名 | インダクタンス [μH] | 直流抵抗 [Ω]typ. | 直流抵抗 [Ω]max. | 定格電流 | 定格電流 [mA]max. @125deg.C |
---|---|---|---|---|---|
MLJ1608WGCR56NTD25 | 0.56 ± 30% | 0.45 | 0.70 | 500 | 400 |