EMC対策製品
2023年11月21日
オーディオライン用ノイズサプレッションフィルタの開発と量産
- FMバンドからセルラーバンドまで広帯域での高減衰特性を実現
- 新開発の低歪フェライト材料の採用により音声歪みを大幅に低減
- 低抵抗のため音量低下が小さく、音声歪みの発生が抑制され高音質機器に最適
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、EMC対策製品「MAF1005FRシリーズ」(L1.0mm×W0.5mm×H0.5mm)を 開発し、2023年11月より量産を開始したことを発表します。本製品は、スマートフォン等のオーディオライン(音声ライン)に使用する積層工法を用いたノイズ対策製品です。
スマートフォンなどのオーディオラインからは、電磁ノイズが放射されています。このノイズは内蔵アンテナに干渉しスマートフォンの受信感度を低下させます。そのノイズ対策として、一般的にはチップビーズが使用されていますが、ノイズ抑制に効果的な反面、オーディオラインで最も重要な音声を劣化させてしまう問題を抱えていました。MAF1005FR シリーズは、新開発の低歪フェライト材料の採用により音声歪みを大幅に低減し、チップビーズを使用した際に発生する音質劣化の問題を解決します。また、広帯域で高減衰のため、FMバンドからセルラーバンドまでをカバーし、従来品ではノイズサプレッションフィルタを各々の周波数帯域で計2個使用していましたが、本製品は1個での対応が可能になりました。
今後は、スピーカー用途での大電流対応に加え、小型化対応及び900MHzから5GHzまでの高周波帯域のノイズ対策に対応したラインアップ拡充により市場ニーズに貢献して参ります。
特徴とアプリケーション
主な用途
- スマートフォン、タブレット、ウェアラブル
- ポータブルゲーム機器等のオーディオライン(イヤホン、マイク、スピーカー)
主な特長と利点
- FMバンドからセルラーバンドまで広帯域での高減衰特性を実現
- 新開発の低歪フェライト材料の採用により音声歪みを大幅に低減
- 低抵抗のため音量低下が小さく、音声歪みの発生が抑制され高音質機器に最適
主要データ
製品名 | インピータンス | インピータンス | 直流抵抗 | 定格電流 |
---|---|---|---|---|
MAF1005FRQ601AT000 | 600 ±25% | 1800 | 1.00 | 280 |
MAF1005FRQ801AT000 | 800 ±25% | 2200 | 1.35 | 270 |
MAF1005FRQ102AT000 | 1000 ±25% | 2600 | 1.65 | 240 |