TDK Electronics

積層セラミックコンデンサ

2023年9月12日

低抵抗タイプ樹脂電極品のラインナップ拡大

 Bild_w_background_jp
  • 端子電極の一部のみを樹脂層で覆うことで、通常品と同等の低抵抗を実現
  • 3216サイズで22μF、3225サイズで47μF品を新たにラインナップ(大容量化を実現)
  • AEC-Q200に準拠(車載グレード品)

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)で業界初*となる、樹脂電極品でありながら、端子抵抗を通常品と同等に抑えた低抵抗タイプ樹脂電極品「CNシリーズ」で、3216サイズ(L3.2mm×W1.6mm×T1.6mm)で22μF、ならびに3225サイズ(L3.2mm×W2.5mm×T2.5mm)で47μFの製品を開発し、2023年9月より量産を開始したことを発表します。

本製品は、2021年9月14日にリリースしたCNシリーズの追加製品となります。

通常、電源ラインではショートの発生を抑えることが重要であり、その対策には樹脂電極タイプのMLCCが効果的です。一方で、樹脂電極品は端子電極の抵抗がわずかながら高くなるため、損失を抑える観点からも抵抗値が低いことが求められます。

当社では、基板実装面側のみを樹脂層で覆うことで、基板曲げ応力による影響を緩和しながら抵抗値の上昇を抑えた新タイプの樹脂電極品を製品化しています。今回開発した新製品は当社従来品から大容量化を実現しており、MLCCの部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。

* 2023年9月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • 各種車載用電子制御ユニット(ECU)の電源ラインの平滑、デカップリング用途
  • 産業用ロボット等の電源ラインの平滑、デカップリング用途.

主な特長と利点

  • 当社独自の端子構造により、樹脂電極品でありながら、通常品と同等の低抵抗
  • 3216サイズで22μF、3225サイズで47μFの大容量化による部品数削減やセットの小型化
  • AEC-Q200に準拠した高信頼性(車載グレード品)

語彙集

樹脂電極品
通常品の端子電極は下地電極CuとNi-Snの2層めっき構成だが、樹脂電極品は下地電極CuとNi-Snの2層めっき間に導電性樹脂を塗布した構成。

AEC-Q200
Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。



主要データ

製品名*

外形寸法
[mm]

温度特性

定格電圧
[V]

静電容量
[μF]

CNA5L1X7R1H106K160AE keyboard_arrow_right

3.2 x 1.6 x 1.6

X7R

50

10

CNC5L1X7R1H106K160AE keyboard_arrow_right

CNA5L1X7S1A226M160AE keyboard_arrow_right

X7S

10

22

CNC5L1X7S1A226M160AE keyboard_arrow_right

CNA6P1X7S1A476M250AE keyboard_arrow_right

3.2 x 2.5 x 2.5

X7S

10

47

CNC6P1X7S1A476M250AE keyboard_arrow_right

**CNAは車載グレード品、CNCは一般グレード品
サンプルのご購入は、製品名をクリック後に表示される製品ページから可能です


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter