積層セラミックコンデンサ
2024年3月26日
車載用 100V 品 2012/3216 サイズで業界最大静電容量の積層 セラミックコンデンサの開発と量産
- 車載用100V品で2012サイズの2.2μF、3216サイズの4.7μF品を新たにラインナップ(大容量化を実現)
- 部品数削減やセットの小型化に貢献
- AEC-Q200に対応
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の車載用製品「CGA」シリーズの100V品で、業界最大の静電容量*となる2012サイズ(L2.0mm×W1.25mm×H1.25mm)の2.2µF、ならびに3216サイズ(L3.2mm×W1.6mm×H1.6mm)の4.7µFの製品を開発し、2024年3月から量産を開始したことを発表します。
昨今、ハーネス重量軽減による自動車の燃費(電費)改善を目的として、バッテリー電圧の48V化が進んでいます。その際、電源ラインで使用される平滑およびデカップリングコンデンサとして100V品の小型大容量化の要求が高まっています。
「CGA」シリーズの100V品では、製品設計の最適化により、小型大容量化を実現し、MLCCの部品数削減やセットの小型化に貢献します。今後も更なるラインナップの拡充を図り、お客様のご要求へ対応してまいります。
特徴とアプリケーション
主な用途
- 各種車載用 48V 電源ラインの平滑およびデカップリング用途
主な特長と利点
- 2012 サイズで 2.2μF、3216 サイズで 4.7μF の大容量化による部品数削減やセットの小型化
- AEC-Q200 に対応した高信頼性
語彙集
- 平滑:大容量コンデンサの充放電により、整流された電流に含まれる脈流の電圧変動を抑え、滑らか(平滑化)にする働きをする
- デカップリング:ICの電源ラインとグランド間にコンデンサを挿入し、負荷が急激に変化した際に一時的に電流を供給して電源ラインの電圧変動を抑制する働きをする。
- AEC-Q200:Automotive Electronics Councilの略。車載向け受動部品の規格。
主要データ
製品名 | 外形寸法 [mm] | 温度特性 | 定格電圧 [V] | 静電容量 [μF] |
---|---|---|---|---|
CGA4J1X7R2A225K125AC | 2.0 x 1.25 x 1.25 | X7R | 100 | 2.2 |
CGA5L1X7R2A475K160AC | 3.2 x 1.6 x 1.6 | X7R | 100 | 4.7 |