EMC対策製品
2023年2月21日
車載電源ライン用大電流積層チップビーズの開発と量産
- 業界初L2.5mm×W2.0mmサイズで定格電流12Aを実現
- 動作温度範囲 -55~+125℃
- AEC-Q200 Rev.D準拠
車載電源ライン用大電流積層チップビーズの開発と量産
本製品は、L2.5mm×W2.0mmの小型サイズながら定格電流12Aを実現した車載用EMC対策製品の大電流チップビーズです。現在、大電流が必要とされる電源回路ではL3.2mm×W2.5mm 以上の大型サイズや、12A未満のチップビーズを複数用いた並列構成により大電流に対応しています。本製品は、チップビーズの使用数の削減による実装の省スペース化と単品での直列構成で印可電流の安定化に貢献します。TDK独自のパターン構成と最適な材料を採用することで、小型サイズで業界最高レベル*の定格電流を実現しました。
近年、電気自動車等のパワートレイン系では、大電流に対応したチップビーズのニーズが高まっています。産機、民生分野においても同様のニーズがあり同一の大電流仕様で量産を開始します。
当社の車載用チップビーズには、150℃の環境下でも使用可能なKPZシリーズもございます。信号回路用も含め用途に応じた豊富なラインアップを提供しています。今後もお客様のご要望に沿ったノイズ対策製品の総合的な開発とサービスを進めて参ります。
*2023年2月現在、TDK調べ
特徴とアプリケーション
主な用途
- パワートレイン、カーマルチメディア(テレマティクス)、各種ECU
主な特長と利点
- 業界初L2.5mm×W2.0mmサイズで定格電流12Aを実現
- 動作温度範囲 -55~+125℃
- Rev.D準拠
主要データ
製品名 | インピータンス | 直流抵抗 | 定格電流 | 定格電流 |
---|---|---|---|---|
MPZ2520SPH070ATD25 | 7.0±3 | 1.25 | 12 | 10 |