TDK Electronics

インダクタ

2022年6月7日

スマートフォン電源回路用小型インダクタの開発と量産

 Bild_w_background_jp
  • 従来品比較で定格電流は10%高い5.5A、直流抵抗は22%低減し25mΩを実現
  • 使用温度範囲 -40 ~ +125℃
  • 小型低背サイズ L:2.0 × W:1.2 × H:0.8(mm)

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、スマートフォン電源回路用インダクタ「TFM201208BLEシリーズ」を 開発し、2022年6月から量産することを発表します。 

本製品は、従来品「TFM201208BLDシリーズ」の電気的特性を向上させた製品です。従来品(0.33μH品)との比較で定格電流は10%高い5.5A(Isat)、直流抵抗は22%低減した25mΩと大電流低抵抗を実現しています。TDK独自の金属磁性材料技術と構造設計によりL:2.0 × W:1.2 × H:0.8(mm)サイズでの本特性は    業界最高水準*です。

高い演算処理能力をもつSoCはスマートフォン等の高性能化を進展させ、低電圧駆動かつ大電流が求められています。また、多機能化による電源回路の増加にともない、それらに使用されるインダクタはバッテリーの長時間使用を考慮し損失の少ない低抵抗が求められます。本製品は、これらの市場ニーズに沿った大電流低抵抗を実現しており、スマートフォン等の高性能化とバッテリーの長時間使用の実現に貢献します。

TFMシリーズは、他に車載電源回路用のラインアップも豊富に取り揃えております。12Vバッテリーの1次側での使用を可能にした定格電圧40V仕様もございます。各種電源回路のニーズに沿ってお客様の多様なご要望に応えてまいります。


*2022年6月現在、TDK調べ

特徴とアプリケーション

主な用途

  • スマートフォン
  • タブレット端末

主な特長と利点

  • 従来品比較(0.33uH品)で定格電流は10%高い5.5A、直流抵抗は22%低減し25mΩ 
  • 使用温度範囲 -40 ~ +125℃
  • 小型低背サイズ L:2.0 × W:1.2 × H:0.8(mm)で省スペース化

語彙集

Isat
インダクタンス変化率に基づく電流値(初期L 値より30% 低下)

SoC
System on a Chip

主要データ

製品名

インダクタンス
[μH]

直流抵抗[mΩ]max.

Isat
[A]max.

Itemp
[A]max.

定格電圧
[V]

TFM201208BLE-R24MTCF

0.24 ± 20%

20

6.5

5.0

20

TFM201208BLE-R33MTCF

0.33 ± 20%

25

5.5

4.2

20

TFM201208BLE-R47MTCF

0.47 ± 20%

29

5.0

4.0

20


詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter