TDK TDK Electronics

DeltaCap™ コンデンサ

PDF 定格電圧 (V AC) 製品 相の数 静電容量 (µF) タイプ
file_pdf_box
230 - 525 DeltaCap 3-phase 3 3.9 - 301 MKD230-D-0.5 - MKD525-D-8.3
file_pdf_box
230 - 525 DeltaCap 1-phase 1 10 - 510 MKD230-I-0.8 - MKD525-I-4.2
file_pdf_box
525 DeltaCap 3-phase 3 154 MKD-525-D-40

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。