Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

PhaseCap® Compact

Power capacitors for power factor correction 1)

[---Image_alt---] PhaseCapCompact Pic

Applications:

  • Conventional and dynamic PFC
  • Tuned and de-tuned capacitor banks

Features:

  • Voltage: 230 … 1000 V AC
  • Output: 5 ... 33 kvar, 50/60 Hz
  • Life expectancy:
    • Up to 200 000 hours at temperature class -40/C
    • Up to 150 000 hours at temperature class -40/60

Customer benefits:

Costs

  • Reduction of component costs
  • 50% reduction of mounting and connection time
  • Reduced costs for new investments due to long life expectancy
  • High packing density inside the panel due to compact design

Electrical

  • High over-current loading up to 1.6 x IR ... 2 x IR
  • High inrush current withstand capability due to "wave cut" and heavy edge up to 400 x IR

Mechanical and maintenance

  • Upright/horizontal mounting position, maintenance-free

Safety

  • Touch-proof terminals
  • Self-healing
  • Overpressure disconnector

Environment

  • PCB-free

1) Products shown on this page reflect typical specifications. You are kindly requested to approve our product specifications or request our approval for your specifications before ordering.

Further information see Product Profile

Power Factor Correctionkeyboard_arrow_right