Das kompakte Ultraschall-Sensormodul benötigt für die Erfassung von Objekten mit Hilfe von Ultraschallwellen nur eine piezoelektrische Scheibe als Sender und Empfänger. Dabei wird zur Signalerzeugung und -verarbeitung ein integrierter Treiber und Signalprozessor eingesetzt. Die überaus kompakte Bauform macht das Ultraschall-Sensormodul zu einem sehr robusten und vielseitigen Bauteil mit hervorragenden EMV-Eigenschaften. Das massive Aluminiumgehäuse schützt darüber hinaus vor Staub und Spritzwasser. Deshalb ist es die ideale Wahl bei zahlreichen industriellen Anwendungen und Anwendungen in rauen Umgebungen.