TDK Electronics · TDK Europe

USSM Arduino-Bibliothek

Das kompakte TDK Ultraschall-Sensormodul misst Abstände völlig berührungslos. Es erkennt Objekte via Ultraschallwellen, die von einer piezoelektrischen Scheibe gesendet und empfangen werden.

Kunden können das Ultraschall-Sensormodul mit einem Arduino Uno Mikrocontroller-Board testen. Arduino UNO ist ein kostengünstiges, flexibles und einfach zu bedienendes programmierbares Open-Source-Mikrocontroller-Board, das in verschiedene elektronische Projekte integriert werden kann.

Die TDK USSM Arduino-Bibliothek implementiert die eigens entwickelte Kommunikationsschnittstelle des Sensors und bietet so einen einfachen Zugang zu den Funktionen des Sensors. Der folgende Anwendungshinweis beschreibt eine einfache Hardware-Einrichtung und ein Arduino Beispiel, das periodisch "SEND A"-Befehle ausgibt und den gemessenen Bereich in cm meldet.


Bibliothek herunterladen

 Download Arduino Library Pic

Der Download enthält:

  • Arduino-Bibliothek
  • Arduino Uno Skizze

Die Vorteile der Bibliothek sind:

  1. Vereinfacht die Handhabung von einzelnen bis zu mehr als 50 Sensoren
  2. Bietet eine umfangreiche API zur Nutzung aller Sensorfunktionen und bietet Zugriff auf alle Register
  3. Übertragbar auf verschiedene Arduino und Nicht-Arduino Plattformen
  4. Umfasst erweiterte Funktionen für parallele Messungen, Pitch-Catch, anwendungsinterne Kalibrierung, analoge Hüllkurve, usw.
  5. Es wird mit einer Reihe von gebrauchsfertigen Beispielen geliefert:
    - Sensor-Register lesen schreiben
    - Parallellauf mehrerer Sensoren oder in sequenzieller Messung mehrerer
      Sensoren
    - Pitch-Catch-Messmodus
    - Analoge Hüllkurvenauslesung
    - Detaillierter Messbericht
Download