コンパクトなTDKの超音波センサモジュールは、非接触で完全に目に見えない距離を測定します。圧電ディスクが送受信する不可聴の超音波を利用して物体を検出します。
超音波センサモジュールは、Arduino Unoマイコンボードを使用して評価することができます。Arduino UNOは、低コストで柔軟性が高く、使いやすいプログラマブルなオープンソースマイコンボードで、さまざまな電子プロジェクトに組み込むことができます。
TDK超音波センサモジュールArduinoライブラリは、センサ独自の通信インターフェースを実装しており、センサの機能に簡単にアクセスできます。以下のアプリケーションノートでは、簡単なハードウェアのセットアップと、定期的に「SEND A」コマンドを発行し、測定範囲をcm単位で報告するArduinoスケッチの例について説明します。