TDK Electronics · TDK Europe

TDK Demo-Kit für Ultraschall-Sensormodul-Software

Das kompakte TDK-Ultraschallsensormodul (USSM) misst Entfernungen unsichtbar und berührungslos. Es detektiert Objekte mit Hilfe von Ultraschallwellen, die von einer piezoelektrischen Scheibe gesendet und empfangen werden.

Das TDK USSM User Interface ist eine Demo-Software zur Auslösung und Visualisierung von Messungen und Daten des USSM-Sensors. Sie kann mit der USSM-Demokarte oder jeder anderen Karte verwendet werden, die eine ähnliche Befehlszeilenschnittstelle (CLI) unterstützt. Ebenso kann sie zur Aktualisierung der Firmware des Demo-Boards verwendet werden. Die Software ist bei Bedarf vollständig anpassbar und kann über Konfigurationsdateien, die im Ordner config gespeichert sind, konfiguriert werden. Die Software wird nur für Demozwecke OHNE JEGLICHE GARANTIE bereitgestellt. Sie darf nur mit TDK Produkten verwendet werden.


Software herunterladen

 Download Demoboard Pic

Beschreibung:

  • Kombinierte Konfigurationsdatei für beide Board Typen:
    • TDK 9 Sensor Board (empfohlen)
    • TDK Demo Board (2-channel)
  • Beide Boards können:
    • gleichzeitig oder unabhängig voneinander betrieben werden.
    • auf die Funktionen beider Boards zugreifen.
  • Gleiche Sensorkonfiguration und gleicher Befehlssatz
  • Gleiche Befehlszeilenschnittstelle
  • Gleiche Messungen (mit Ausnahme des Jtag-Modus, der nur auf dem Demo-Board verfügbar ist)
  • Das Terminal kann während des Betriebs umgeschaltet werden, um eine Verbindung zu jedem ausgewählten Board herzustellen.
  • Kann als Vorlage für den Benutzer verwendet werden, um seine eigenen Boards und CLI hinzuzufügen.