TDK Electronics

コンパクトで堅牢な超音波センサモジュール

コンパクトで堅牢な超音波センサモジュールは、1つの圧電ディスクのみで送受信される超音波を使用して物体を検出します。ここでは、統合されたドライバおよび信号プロセッサが信号の生成と処理に使用されます。非常にコンパクトなデザインが超音波モジュールは高度に堅牢で多目的に使用できる、優れたEMC特性をもつ部品に変え、それはまた、固体アルミハウジングのおかげで埃や水の跳ねから保護されています。そういうものとして、それは多数の工業用途や厳しい環境での用途に理想的に適しています。


利益

 Benefit Robustness Pic

機械的および電気的堅牢性

  • 非常にコンパクトな寸法
  • アルミハウンジングにより安定した構造が可能
  • 閉じた薄膜により埃と水の跳ねから保護
  • 高い電磁環境適合性
 Benefit Features Pic

特性と機能

  • 1つの圧電ディスクだけで超音波を送受信
  • 1つのモジュールの中にスマートに統合されたコントローラを含むトランスデューサ
  • 測定範囲12 cm ~ 200 cm
  • 視野60°
  • 低い平均消費電力、5.5 mA @ 12 V電源電圧
  • デジタルIO インタフェース
 Benefit ASIC Pic

高度ASIC 技術を統合

  • 高度信号処理
  • 近接場の検出
  • 雑音発生防止
  • プログラマブル設定は顧客によって調整可能
    • 予めプログラムされたEEPROM 
    • 顧客利用のための追加の内部RAM 

信頼性

ISO

私たちのすべての事業所は次の標準に基づいて証明されています:ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001


測定の基本的な作動原理

 Schema Pic
  • 飛行時間センサ(空中)に従う

    d=½·tof·cair

    d: 距離  | tof: 飛行時間 | cair空中音速
  • 統合されたドライバと信号プロセッサが圧電ディスクを制御し、飛行時間を計算する
  • 圧電ディスクが超音波を送受信する
  • 外部制御装置への飛行時間信号はデジタル双方向IO による
  • 距離はECUによって計算される



用途

 Level Sensing Pic
 Bots Pic
 Robot Pic

データシートの入手・検索

PDF 発注コード 直径 (mm) 厚さ(mm) 静電容量 (pF) 直列共振周波数 (kHz) タイプ
B59110W2111W032 22 10.5 --- 74.5 USSM1.0 PLUS-FS

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)