TDK Electronics · TDK Europe

Sensorboard-Referenzdesign-Software

Das TDK USSM Sensorboard (Referenzdesign) ist eine industrietaugliche Baugruppe, die für den nahtlosen Betrieb von USSM-Sensoren und die Kommunikation mit übergeordneten Steuerungssystemen unter Verwendung verschiedener möglicher Protokolle ausgestattet ist.

TDK stellt Designdateien zum Download zur Verfügung, die Endanwender an ihre Anforderungen anpassen können. Darüber hinaus stellt TDK Fertigungs- und Bestückungsdateien zur Verfügung, sodass der Endanwender diese direkt bei den Board-Herstellern bestellen kann und das Subsystem bei sich schnell integrieren kann.

Diese Dateien und Designreferenzen werden nur zu Demozwecken zur Verfügung gestellt, UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG.


Download Software

 Download Sensor Board Pic 1
 Download Sensor Board Pic 2

Das Board wurde so konzipiert, dass es vielseitig einsetzbar ist:

  • Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 9 TDK USSM-Sensoren
  • Um eine hochauflösende, analoge Hüllkurve zu ermöglichen, wurde eine IO-Level-Shifting- und Low-Side-Switch-Implementierung für die Sensoren gewählt.
  • Genaue Messung dank hochpräziser Zeitbasis und A/D-Wandler mit bis zu 12-Bit-Auflösung für die analoge Hüllkurve
  • On-Board-Messungserfassung, -Verarbeitung und -Ergebnismeldung an die Host-Anwendung
  • Verschiedene mögliche Stromversorgungsoptionen mit einer einzigen Spannungsquelle von 5 bis 24 V, die aus einer der folgenden Quellen gespeist werden kann: USB-, LV-COM- oder LIN-Anschluss.
  • Der CAN-Anschluss kann ausschließlich mit USB genutzt werden, um bei Bedarf eine Hochgeschwindigkeitskommunikation mit dem Host zu gewährleisten.
  • Ein leistungsstarker Low-Power-Mikrocontroller (Arm Cortex-M4) mit großem Speicher kann als Host sowohl für den Sensortreiber als auch für die Anwendung verwendet werden.
  • Für die Programmierung des Boards stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, entweder über das Standard-SWD-Protokoll oder über einen Bootloader, der über den LV-COM-Port aktiviert werden kann.