Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

DeltaCap™

[---Image_alt---] DeltaCap Pic

Power capacitors for power factor correction 1)

Applications:

  • Power factor correction
  • Automatic capacitor banks
  • Fixed PFC-applications, e.g. motor compensation
  • AC power electronics
  • Tuned and detuned PFC systems

Features:

  • Voltage: 230 ... 525 V AC
  • Output: 0.5 ... 33 kvar, 1 and 3 phase, 50/60 Hz
  • Life expectancy:
    • Up to 115 000 hours at temperature class -40/C
    • Up to 150 000 hours at temperature class -40/D

Customer benefits:

Costs

  • Compact and cost-effective design

Electrical

  • Good inrush current withstand capability due to heavy edge up to 200 x IR
  • Corona-free, high capacitance stability

Mechanical and maintenance

  • Upright mounting position, maintenance-free

Safety

  • Self-healing
  • Overpressure disconnector
  • Screw terminals for B32304 series; fast on terminals for B32300 and B32303 series

1) Products shown on this page reflect typical specifications. You are kindly requested to approve our product specifications or request our approval for your specifications before ordering.

Further information see Product Profile

Power Factor Correctionkeyboard_arrow_right