TDK Electronics

EMI抑制コンデンサ

優れたEMIシリーズ • 高温高湿耐性

車載グレード

包括的なラインナップ 

 Image Page

 

EMI抑制コンデンサは、RFI抑制や人体・動物への感電防止など、さまざまな用途に使用されています。IEC60384-14の認証を取得したこの製品の特長は、火災時の自己消火性(UL 94 V-0)および過電圧保護です。これらのコンデンサは、X、Yの両カテゴリとそのサブクラスで、電圧、温度、湿度に対する様々な定格があり、民生機器から産業機器、自動車アプリケーションまで、AECQ200-Dの認証を受けた専用シリーズでカバーされています。

一目でわかるY2コンデンサ

特徴と利点

特徴

  • 優れたコンデンサの包括的なラインナップ
  • UL、ENEC、CQCの国際認証シリーズ
  • 1ユニットで最大30µF
  • メリット
    • 小型
    • 車載グレード(AEC-Q200)
    • 高温高湿耐性(THB) 

お客様のメリット

省スペース・効率化

  • 高密度パッキングにより基板
  • /高パルス対応シリーズにより部品数を削減
  • 高温高湿耐性により長寿命を実現

電気的特性

  • 的なポリプロピレンフィルム技に基づく寿命期待
  • 自己修復機 
  • 電圧変に対する容量安定性 
  • 最新のIEC 60384-14 2023改訂に

機械およびメンテナンス

  • 難燃性ケースと充填材料 

環境

  • 鉛フリー、RoHS対応 

データシートの入手・検索

PDF 抑制クラス RMS電圧 (V AC) IEC 60252­1に基づく最高使用温度 (°C) THB保証 AEC­Q200 タイプ 静電容量 (µF)
X1 480 +110 +85 °C / 85% RH / 380 V AC / 1000 h yes B3291*H4/J4 0.015 - 10
X1 530 +110 +40 °C / 93% RH / 440 V AC / 500 h --- B3291*A5/B5/C5 0.0068 - 5.6
X1 330 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3291*A3/B3 0.01 - 6.8
X2 305 +105 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3293*A/B 0.047 - 2.2
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h yes B3292*H3/J3 0.1 - 15
X2 305 +110 +85 °C / 85% RH / 305 V AC / 1000 h yes B3292*M3/N3 0.1 - 4.7
X2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3292*A4/B4/S4 0.47 - 20
X2 305 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3292*C/D 0.01 - 30
X2 305 +125 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 500 h yes B3292*P/Q 0.033 - 5.6
Y1 500 +110 +85 °C / 85% RH / 500 V AC / 1000 h yes B81123 0.001 - 0.01
Y2 350 +110 +85 °C / 85% RH / 350 V AC / 1000 h yes B3203*A/B/C 0.0047 - 1.2
Y2 300 +125 +40 °C / 93% RH / 330 V AC / 1000 h yes B3202*H/J 0.001 - 1
Y2 300 +110 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h --- B3202*A3/B3/C3 0.001 - 1

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 用語の定義
  • 代表的アプリケーション
  • 製品開発のためのアンケート
  • 技術情報
  • 規格および仕様
  • 表示方式と発注コード形式
  • テーピングと梱包
  • 重量
  • 実装ガイドライン
  • 品質
  • 環境
  • 記号と用語
  • 一覧
  • 安全上のご注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


アプリケーション

Traction
 Automotive_1
 Industrial_1
 Renewable Energy_1

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)