TDK Electronics

中間電圧サージコンデンサ

サージ吸収用に特別に設計された低損失全ポリプロピレンコンデンサ(APP)

 Bild Page


中間電圧パワーコンデンサは、二つの箔電極にプラスチックフィルムの隔離層を挟んで巻回するフィルム技術をベースにしています。代表的なサージコンデンサは、サージ吸収用に特別に設計されたコンデンサと無誘導抵抗器が直列に接続された構成となっており、これを電源ラインにつなぎます。サージコンデンサは過渡電圧の上昇速度を抑えることで、並列接続された装置を保護します。


特長とメリット

アプリケーション

  • ジェネレータ、モータ、トランス、リアクタ  などの中電圧デバイスの保護
  • 中電圧グリッドのサージ抑制
  •  閉路時過渡電圧の低減
  • リレーの誤動作の防止
  • 過渡電圧からの保護スキーム

特長

  • オイル含浸全ポリプロピレンコンデンサ(APP)
  • ステンレススチールグレードの外装ケース
  • エッジフォールディング構造による高信頼性設計
  • 電圧範囲: 3600 … 40 000 V
  • 静電容量範囲: 0.1 … 0.5 µF

ユーザーメリット

コスト

  • 中電圧アセットを保護するための費用対効果の高いソリューション

機械関係とメンテナンス

  • 単相/三相設計
  • 高絶縁抵抗
  • すぐれた容量安定性
  • 高周波数範囲で低損失
  • 高パルス電流

安全性

  • 内部放電デバイス


上記数値は代表的な仕様のものです。ご注文の際は、当社製品仕様書をご確認いただくか、お客様の仕様書をご請求くださいますようお願いいたします。


データシートの入手・検索

PDF 製品 特徴 タイプ
new
MV Surge Capacitor 1-phase Oil impregnated all-polypropylene capacitor (APP) B25161
new
MV Surge Capacitor 3-phase Oil impregnated all-polypropylene capacitor (APP) B25161

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • PFCコンデンサ取付/保守説明書B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, MKVコンデンサ B25836
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PhiCapコンデンサ B32340, B32343
  • PFCコンデンサ取付/保守説明書, PoleCapコンデンサ B25671*
  • PFC DeltaCap の設置とメンテナンスの手引き
  • コンデンサ接触器取付/保守説明書
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-LC B44066Tシリーズ
  • サイリスタモジュール取付/保守説明書TSM-HV B44066Tシリーズ
  • 技術報告書: BR6000シリーズPFコントローラの各種接続
  • アプリケーションガイド
  • アプリケーション
  • コンデンサに関するアンケート
  • General technical information
  • パワーエレクトロニクス用コンデンサの熱設計
  • 品質仕様
  • 記号と用語
  • 電力用コンデンサに関する安全上の注意

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)