TDK Electronics

CeraLink® キャパシタ

データシートの入手・検索

PDF 設計 公称静電容量 (µF)@ 動作電圧 定格電圧(V DC) ピーク動作電圧 (Max.) (V DC) 正常動作電流 (105 °C) (ARMS) 端子スタイル タイプ
new
2220 0.47 350 455 4.6, 5.2 SMD, soft termination,  SMD, standard termination 0.47 µF, 350 V
new
2220 0.056,  0.25 500, 900 650, 1080 2.3 - 5 SMD, soft termination,  SMD, standard termination 0.25 µF, 500 V,  0.056 µF, 900 V
FA2,  FA3,  FA10 >0.5 - >10.0 500 - 900 650 - 1300 7 - 38 SMD with lead frame 0.5 μF, 900 V - 10 μF, 500 V
LP J-style,  LP L-style >0.5,  >0.25,  >1.0 500 - 900 650 - 1300 5 - 10 SMD with lead frame 0.5 μF, 700 V,  0.25 μF, 900 V,  1 μF, 500 V

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。