TDK Electronics · TDK Europe

CeraLink Kondensatoren

Datenblätter & Suche

PDF Bau­form Nominal­kapazität (µF) bei Betriebs­spannung Nenn­spannung (V DC) Betriebs­spitzen­spannung (Max.) (V DC) Betriebs­strom (105 °C) (ARMS) Anschlüsse Typ
new
2220 0.47 350 455 4.6, 5.2 SMD, soft termination,  SMD, standard termination 0.47 µF, 350 V
new
2220 0.056,  0.25 500, 900 650, 1080 2.3 - 5 SMD, soft termination,  SMD, standard termination 0.25 µF, 500 V,  0.056 µF, 900 V
FA2,  FA3,  FA10 >0.5 - >10.0 500 - 900 650 - 1300 7 - 38 SMD with lead frame 0.5 μF, 900 V - 10 μF, 500 V
LP J-style,  LP L-style >0.5,  >0.25,  >1.0 500 - 900 650 - 1300 5 - 10 SMD with lead frame 0.5 μF, 700 V,  0.25 μF, 900 V,  1 μF, 500 V

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.