TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Drosseln

Ringkernnetzfilter für Stromleitungen und DC-Zwischenkreis

TDK CeraLink capacitors

Elektrische und elektronische Anlagen erzeugen Gleichtaktstörungen. Damit die Ableitströme innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte bleiben, sind Drosseln mit einer hohen asymmetrisch wirksamen Induktivität nötig. Gleichtaktdrosseln mit einem geschlossenen Ringkern sind dafür besonders geeignet.

Um Gegentaktstörungen zu unterdrücken, werden Drosseln mit Eisenpulver-Ringkernen verwendet. Zweifachdrosseln mit gekoppelten Wicklungen bieten Vorteile bei der Funkentstörung.

Mit Produktionsstandorten in Europa sowie in China und Indien konzentriert sich TDK auf die Serienfertigung für den globalen Markt.

TDK bietet sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische Lösungen an und erweitert sein Produktportfolio ständig um innovative Ansätze.


Merkmale und Vorteile

Merkmale

  • Hohe Resonanzfrequenz durch spezielle Wickeltechnik
  • Robuste, umspritzte Anschlüsse mit Ni, Sn-Beschichtung
  • Geeignet für die automatisierte Pick&Place-Verarbeitung
  • Stangenmagazine als Verpackungsoption auf Anfrage erhältlich

Versionen

  • Versionen mit variabler Pin-Konfiguration verfügbar
  • SMD-Versionen erhältlich
  • Horizontale und vertikale Varianten verfügbar
  • Etablierte, industrielle Standardabmessungen

Zulassungen

  • Zulassungen nach UL und VDE/ENEC für den Einsatz am Stromnetz

Product line-up Ringkerndrosseln

Gleichtaktdrosseln für Netzleitungen (1)

Download Datenblätter

 A_B82720A_K

B82720A/K*

 B_B82791G_H_K

B82791G/H/K

 C_B82791H2_N010

B82791H2*N010

Zielanwendungen

Netzfilter

Netzfilter

Netzfilter

Besonderheiten

Sehr hohe Frequenzen

Bemessungsspannung 
(V AC)

250

250

250

Bemessungsspannung 
(V DC)

Nenninduktivität
(mH)

1,1 … 22

4,7 … 47

14 … 100 

Bemessungsstrom 
(A)

0,3 ... 2

0,1

1,5 … 4

Bemessungstemperatur
(°C)

+40

+40, 60, 70

+70

Rastermaß
(mm)

10 x 7,5 / 10 x 10

10 x 15 / 12,7 x 5,08 / 2,54

12,7 x 5,08 / 2,54

Baugröße l x w x h
(mm)

14,2 x 14,2 x 9,6 /
13,3 x 9,5 x 14,3

17,5 x 17,5 x 8 /
15,3 x 7,4 x 17,6

15,3 x 7,4 x 17,6

Download Step-Dateien

B82720AB82720K

B82791G2 B82791H2B82791K

B82791H2*N010

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

Gleichtaktdrosseln für Netzleitungen (2)

Download Datenblätter

 D_B82721A_J_K

B82721A/J/K

 E_B82721K2U

B82721K2*U*

 F_B82722A_J

B82722A/J

 G_B82723A_J

B82723A/J

Zielanwendungen

Netzfilter

Haushaltsgeräte

Netzfilter

Netzfilter

Besonderheiten

IEC 60335, CTI>250, voll vergossen

Hohe Induktivität

Bemessungsspannung
[V AC]

250

250

250

250

Bemessungsspannung
[V DC]

Nenninduktivität
[mH]

0,2 … 47

0,4 … 47 

1,2 … 68 

0,45 … 56

Bemessungsstrom
[A]

 0,3 … 6

0,4 … 2,8

0,3 … 3

0,5 … 8

Bemessungstemperatur
(°C)

+40, 50, 60, 70 

+70

+40, 60

+40, 60, 70

Rastermaß
[mm]

10 x 5 / 10 x 15

10 x 15

10 x 12,5 / 20 x 12,5 

15 x 12,5 / 25 x 15 

Baugröße l x w x h
[mm]

17,9 x 17,3 x 12,6 /
18,2 x 13,2 x 20,3

18,2 x 13,2 x 20

22,7 x 22,3 x 13,3 /
23,3 x 16,1 x 25,4

28 x 27 x 16,8 /
28 x 15 x 30,5

Download Step-Dateien

B82721AB82721JB82791K2

B82721K2*U*

B82722AB82722J

B82723AB82723J

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

Gleichtaktdrosseln für Netzleitungen (3)

Download Datenblätter

 I_B82724A_J

B82724A/J

 J_B82724J2*U

B82724J2*U

 K_B82724J8*N

B82724J8*N

 H_B82724B

B82724B

Zielanwendungen

Netzfilter

Haushaltsgeräte

DC-Zwischenkreis (DC Link)

Netzfilter

Besonderheiten

Hohe Induktivität 

IEC 60335, CTI > 250, voll vergossen

Voll vergossen

Bemessungsspannung
(V AC)

250

250

250

250

Bemessungsspannung
(V DC)

800

Nenninduktivität
(mH)

0,5 … 6,8

0,5 … 6,8 

0.5 … 47

1,8 … 100

Bemessungsstrom
(A)

4,3 … 10

4,3 … 10

1,6 … 10

0,5 ... 6

Bemessungstemperatur
[°C]

+70, 80

+70, 80

+70

+40, 50, 60

Rastermaß
[mm]

15 x 12,5

15 x 12,5

15 x 12,5

30 x 20

Baugröße l x w x h
[mm]

31,3 x 18,5 x 33,2

31,3 x 18,5 x 33,2

31,3 x 18,5 x 33,2

33,6 x 32,6 x 25

Download Step-Dateien

B82724A82724J

B82724J2*U

B82724J8*N

B82724B

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

Gleichtaktdrosseln für Netzleitungen (4)

Download Datenblätter

 L_B82725A

B82725A

 M_B82725J

B82725J

Zielanwendungen

Netzfilter

Netzfilter

Besonderheiten

Bemessungsspannung
[V AC]

250

250

Bemessungsspannung
[V DC]

Nenninduktivität
[mH]

0,56 … 82 

1,8 … 68

Bemessungsstrom
[A]

1 … 16

1 … 10

Bemessungstemperatur
[°C]

+40, 45, 55, 60 

+60

Rastermaß
[mm]

40 x 15

17,5 x 12,5 

Baugröße l x w x h
[mm]

44 x 42,4 x 25

40,4 x 21,5 x 40

Download Step-Dateien

B82725AB82725J

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

Gleichtaktdrosseln ‒ SMD

Download Datenblätter

 N_B82720S

B82720S

 O_B82720S0*

B82720S0

 P_B82721S0*

B82721S0

 Q_B82722S0*

B82722S0

Zielanwendungen

Netzfilter

Niederspannung DC/DC

Niederspannung DC/DC

Niederspannung DC/DC

Besonderheiten

SMD

SMD

SMD

SMD

Bemessungsspannung
[V AC]

250

48

48

48

Bemessungsspannung
[V DC]

80

80

80

Nenninduktivität
[mH]

1,1 … 22

0,88

0,22 … 3

0,16 ... 5,6

Bemessungsstrom
[A]

0,3 … 2

1,8

0,7 … 5,6

3,25 … 19

Bemessungstemperatur
[°C]

+40

+40

+40

+40

Rastermaß
​​​​​​​[mm]

Baugröße l x w x h
[mm]

17 x 13,3 x 10,8

12,7 x 12,7 x 5,46

19,3 x 17,02 x 10,1

30,99 x 25,4 x 12,7

Download Step-Dateien

B82720S

B82720S0

B82721S0

B82722S0

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

Gegentaktdrosseln

Download Datenblätter

 R_B82615

B82615

 S_B82623

B82623

 T_B82625

B82625

Zielanwendungen

Netzfilter

Netzfilter

Netzfilter

Besonderheiten

Zweifachdrossel / gekoppelte Induktivität 

Zweifachdrossel / gekoppelte Induktivität

Bemessungsspannung
[V AC]

250

250

250

Bemessungsspannung
[V DC]

350

350

350

Nenninduktivität
[mH]

0,7 ... 20

0,033 ... 1,2

0,25 ... 5,0

Bemessungsstrom
[A]

1 ... 6

0,3 ... 3

1 ... 5

Bemessungstemperatur
[°C]

+40

+60

+40

Rastermaß
[mm]

15 x 40

15 x 25

15 x 40

Baugröße l x w x h
[mm]

44 x 42,4 x 30

28 x 27 x 16,8

44 x 42,4 x 30

Download Step-Dateien

B82615

B82623B82625

Zulassungen

UL 1283 oder UL 60939-3 und VDE/ENEC nach IEC 60938-2 sind in den jeweiligen Datenblättern angegeben.


Hauptanwendungen



Datenblätter & Suche

PDF Bauform Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Anzahl der Leiter Typ
Current-compensated ring core choke 0.56 - 82 1 - 16 40,  45,  55,  60 250 --- Double B82725A
Current-compensated ring core choke 1.2 - 68 0.3 - 3 40,  60 250 --- Double B82722A, B82722J
Current-compensated ring core choke 0.45 - 56 0.5 - 8 40,  60,  70 250 --- Double B82723A, B82723J
Current-compensated ring core choke 0.2 - 47 0.3 - 6 40,  50,  60,  70 250 --- Double B82721A, B82721J, B82721K
Current-compensated ring core choke 1 - 82 0.5 - 6 40,  45,  50,  60,  70 250 --- Double B82724A, B82724J
Current-compensated ring core choke 1.1 - 22 0.3 - 2 40 250 --- Double B82720A, B82720K
Current-compensated ring core choke 0.5 - 6.8 4.3 - 10 70,  80 250 --- Double B82724J2*U
Current-compensated ring core choke 1.8 - 100 0.5 - 6 40,  50,  60 250 --- Double B82724B
Current-compensated ring core choke 1.8 - 68 1 - 10 60 250 --- Double B82725J
Current-compensated ring core choke 1.1 - 22 0.3 - 2 40 250 --- Double B82720S
Current-compensated ring core choke 4.7 - 47 0.25 - 1 40,  60,  70 250 --- Double B82791G, B82791H, B82791K
Current-compensated ring core choke 14 - 100 1.5 - 4 70 250 --- Double B82791H2*N010
Current-compensated ring core choke (double) 0.4 - 47 0.4 - 2.8 70 250 --- Double B82721K2*U*
Current-compensated ring core choke (double) 0.5 - 47 1.6 - 10 70 250 800 Double B82724J8*N
Ring core choke with powder core (double) 0.033 - 1.2 0.3 - 3 60 250 350 Double B82623G
Ring core choke with powder core (double) 0.25 - 5 1 - 5 40 250 350 Double B82625B
Ring core choke with powder core (single) 0.7 - 20 1 - 6 40 250 350 Single B82615B
Ring core chokes: Series B82723 for power lines 1 ~ 39 1 ~ 6 --- 250 --- B82723 Sample Kit B82723X0001
--- 0.16 - 5.6 3.25 - 19 40.0 48 80 Double Choke B82722S0
--- 0.22 - 3 2.7 - 5.7 40.0 48 80 Double Choke B82721S0

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • General technical information
  • EMC services
  • Quality and environment
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms
  • I core chokes: General
  • Ring core chokes with iron powder core: General
  • Sine-wave chokes: General
  • Current-compensated chokes: General

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Vorzüge bietet der Einsatz einer Ringkerndrossel?

Eine Gleichtaktdrossel im Eingangsfilter trägt zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bei, indem sie leitungsgebundene Gleichtaktstörungen in allen Arten von Stromübertragungs- und Netzleitungen dämpft. Dank der geschlossenen Ringkernstruktur werden Gleichtaktstörungen bestmöglich unterdrückt und bietet die optimale Geometrie für den magnetischen Fluss. 

Entsteht in EMV-Drosseln Wärme?

Sie erzeugen Wärme, die proportional zur Verlustleistung ist. Die Verlustleistung berechnet sich nach der Standardgleichung I2×Rdc, wobei Rdc der gesamte Gleichstromwiderstand der Drossel und I der fließende Gleichstrom oder der Effektivwert des Wechselstroms ist. EMV-Drosseln sind so konzipiert, dass sie hochfrequentes Rauschen unterdrücken, und es entstehen dabei in der Regel keine signifikanten Verluste im Kern oder in den Wicklungen, die zusätzlich zur Erwärmung beitragen könnten. 

Wie sieht es mit der Polarität aus?

Die Montagerichtung wirkt sich nicht auf die Betriebseigenschaften von Gleichtaktdrosseln aus.

Worin unterscheiden sich eine Ringkern- und eine D-Kern-Drossel?

D-Kern-Drosseln haben in der Regel eine höhere Impulsfestigkeit, während bei Ringkern-Drosseln deutlich geringere magnetische Streufelder auftreten. 

Was ist mit "spezieller Wickeltechnik" gemeint?

 Der entscheidende Unterschied zu Standardspulen besteht darin, dass viele unserer Ringkern-Drosseln eine spezielle Wickelstruktur haben. Dadurch lassen sich selbst mit einer sehr hohen Wicklungszahl höhere Resonanzfrequenzen erreichen.

 5 FAQ pic

Worin unterscheiden sich eine Gleichtakt- und eine Gegentaktdrossel?

Gleichtaktdrosseln unterdrücken Rauschen, das in allen Leitungen in die gleiche Richtung fließt, Gegentaktdrosseln hingegen wirken auf Signale oder Rauschen, die in einem Leitungspaar in entgegengesetzter Richtung fließen.

Darf man kurzzeitig auch höhere Ströme als die Bemessungsströme fließen lassen?

Obgleich dies von der Höhe und der Dauer des angelegten Stroms abhängt, gilt die Garantie für unsere Produkte nicht für den Betrieb mit einem höheren Strom als dem Bemessungsstrom bei der jeweiligen Umgebungstemperatur. Von den Bemessungswerten abweichende Ströme dürfen nur gemäß den entsprechenden Derating-Kurven in den Datenblättern zugeführt werden.

Warum fehlt auf den EMV-Drosseln eine Markierung für die Wicklungsrichtung?

Die Montage- bzw. Einbaurichtung bei Gleichtaktdrosseln wirkt sich nicht auf deren Leistungsmerkmale aus. 






Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing