TDK Electronics · TDK Europe

Ring Core Chokes for Power Lines: Series B82723

 Ring Core Chokes for Power Lines B82723

Wesentliche Merkmale

  • LR von 1,0 mH bis 39,0 mH
  • IR von von 1,0 A bis 6,0 A
  • Nennspannung 250 V AC (50/60 Hz)
  • Ca. 1% Streuinduktivität für symmetrische Störunterdrückung
  • Höhere Induktivitätswerte oder Zwischenwerte auf Anfrage
  • Höhere Nennstromwerte auf Anfrage für Baureihen B82722 … B82726

Bestellnummer: B82723X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 12
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated ring core choke Common 27 1.4 40 28 18.6 30.5 Double 440 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2142N020 -
Current-compensated ring core choke Common 5.6 2 60 28 18.6 30.5 Double 160 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2202N001 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1 60 28 18.6 30.5 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2102N001 -
Current-compensated ring core choke Common 2.7 4 60 28 27 16.8 Double 60 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2402N001 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1.4 40 28 27 16.8 Double 440 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2142N020 -
Current-compensated ring core choke Common 5.6 2 60 28 27 16.8 Double 160 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2202N001 -
Current-compensated ring core choke Common 2.7 4 60 28 18.6 30.5 Double 60 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2402N001 -
Current-compensated ring core choke Common 39 1 40 28 27 16.8 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2102N002 -
Current-compensated ring core choke Common 1 6 70 28 18.6 30.5 Double 22 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2602N001 -
Current-compensated ring core choke Common 1 6 70 28 27 16.8 Double 22 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2602N001 -
Current-compensated ring core choke Common 39 1 40 28 18.6 30.5 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2102N002 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1 60 28 27 16.8 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2102N001 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format