TDK Electronics

電力線用リングコアチョーク: シリーズB82723

 Ring Core Chokes for Power Lines B82723

重要な特徴

  • LR1.0 mH~39.0 mH
  • IR1.0 Aから6.0 Aまで
  • 定格電圧 AC 250 V (50/60 Hz)
  • 約1%の浮遊インダクタンスで対称干渉を抑制
  • ご要望に応じて、より高いインダクタンスまたは中間値も可能
  • B82722 ... B82726シリーズでは、より高い定格電流も可能です。

発注番号: B82723X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 12
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 定格電圧 (V DC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード UL 1446 insulation system
Current-compensated ring core choke Common 27 1.4 40 28 18.6 30.5 Double 440 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2142N020 -
Current-compensated ring core choke Common 5.6 2 60 28 18.6 30.5 Double 160 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2202N001 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1 60 28 18.6 30.5 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2102N001 -
Current-compensated ring core choke Common 2.7 4 60 28 27 16.8 Double 60 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2402N001 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1.4 40 28 27 16.8 Double 440 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2142N020 -
Current-compensated ring core choke Common 5.6 2 60 28 27 16.8 Double 160 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2202N001 -
Current-compensated ring core choke Common 2.7 4 60 28 18.6 30.5 Double 60 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2402N001 -
Current-compensated ring core choke Common 39 1 40 28 27 16.8 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2102N002 -
Current-compensated ring core choke Common 1 6 70 28 18.6 30.5 Double 22 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2602N001 -
Current-compensated ring core choke Common 1 6 70 28 27 16.8 Double 22 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2602N001 -
Current-compensated ring core choke Common 39 1 40 28 18.6 30.5 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723J B82723J2102N002 -
Current-compensated ring core choke Common 27 1 60 28 27 16.8 Double 750 250 - -40 125 Lead spacing 15 x 25 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82723A B82723A2102N001 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。