TDK Electronics · TDK Europe

NiZn Ring Core Chokes: Series B82791H2*N010

 Ring Core Chokes for Power Lines B82791

Wesentliche Merkmale

  • LN von 14 μH bis 100 μH
  • IR von 1.5 A bis 4 A / +70 °C
  • Nennspannung 250 V AC (50/60 Hz)
  • Sehr hohe Resonanzfrequenz und hohe Sättigungsfähigkeit, Filterung bis 300 MHz
  • Ca. 8 bis 10% Streuinduktivität zur symmetrischen Störunterdrückung
  • Ausführung entspricht EN 60938-2 (VDE 0565-2)
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82791X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 4
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated ring core choke Common 47 2 70 15.3 7.4 17.6 Double 31 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2202N010 -
Current-compensated ring core choke Common 100 1.5 70 15.3 7.4 17.6 Double 65 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2152N010 -
Current-compensated ring core choke Common 14 4 70 15.3 7.4 17.6 Double 15 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2402N010 -
Current-compensated ring core choke Common 30 3 70 15.3 7.4 17.6 Double 23 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2302N010 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format