TDK Electronics

NiZnリングコアチョーク - シリーズB82791H2*N010

 Ring Core Chokes for Power Lines B82791

主な特徴

  • LN14 μH~100 μH
  • IR1.5 A~4 A / +70 °C
  • 定格電圧 250 V AC (50/60 Hz)
  • 非常に高い共振周波数と高い飽和能力、最大300 MHzまでフィルタリング可能
  • 約8~10%の浮遊インダクタンスで対称干渉を抑制
  • EN 60938-2 (VDE 0565-2)に準拠した設計
  • RoHS対応

発注番号: B82791X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 4
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 定格電圧 (V DC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード UL 1446 insulation system
Current-compensated ring core choke Common 47 2 70 15.3 7.4 17.6 Double 31 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2202N010 -
Current-compensated ring core choke Common 100 1.5 70 15.3 7.4 17.6 Double 65 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2152N010 -
Current-compensated ring core choke Common 14 4 70 15.3 7.4 17.6 Double 15 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2402N010 -
Current-compensated ring core choke Common 30 3 70 15.3 7.4 17.6 Double 23 250 - -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2302N010 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。