TDK Electronics · TDK Europe

Hochstrom-Ringkerndrosseln

EMV-Lösung für Ein- und Ausgang / DC-Link

TDK CeraLink capacitors

Elektrische und elektronische Geräte erzeugen Gleichtaktstörungen. Um die Sicherheitsanforderungen für Ableitströme innerhalb der Grenzwerte zu erfüllen, müssen Drosseln mit einer hohen asymmetrisch wirkenden Induktivität verwendet werden. Gleichtaktdrosseln mit Closed-Core-Topologie sind für diesen Zweck besonders gut geeignet.


Vorteile

  • Kleberlose Ausführung bei den meisten Drosseln
  • Offener Aufbau für bessere Kühlung und thermisches Verhalten
  • Spannungen bis 1000 V
  • Isolierungssystem Klasse 155 (F) nach UL 1446 anwendbar bei den meisten Drosseln
  • Insbesondere B8272*V2*U*: geeignet für Haushaltsgeräte (Weiße Ware) entsprechend den verschärften Standards nach EN 60335-2-xx

Product Line-Up

 Double_chokes_pic

Zweifachdrosseln

 Triple_Chokes_pic

Dreifachdrosseln

 QuadrupleChokes_pic

Vierfachdrosseln

Beschreibung

DC-Eingang, AC-Ein-/Ausgang, 1-phasig

AC-Ein-/Ausgang, 3-phasig

AC-Ein-/Ausgang, 3-phasig + N

Nennstrom  I[A]

6 ... 54

8 ... 62

12 ... 26

Nenninduktivität L[mH]

0,12 ... 7,8

0,35 ... 6,2

0,43 ... 1,45

Nennspannung

250 V AC

440/250 V AC

500/300 V AC

250 V AC

750 V DC

480/275 V AC

300 V AC

500/300 V AC

300 V AC

700 V DC

520/300 V AC

600 V AC

1000 V DC

550/320 V AC

600/350 V AC

690/400 V AC

Kerngröße

R26 ... R50

R42 ... R80

R50

*Kundenspezifische Anpassungen sind dank unseres flexiblen Plattformkonzepts möglich.

 Magnetic_flux

Magnetischer Fluss

Das Problem der betriebstemperaturabhängigen Sättigung des Kernmaterials durch den Betriebsstrom wird durch zwei Wicklungen mit gleicher Windungszahl auf dem Kern gelöst. Die Spulen werden so verschaltet, dass der von der oberen Spule induzierte magnetische Fluss durch die untere Spule kompensiert wird.

Haupt- und typische Anwendungen

Konsumelektronik: Kühlschränke (Kompressor), Klimageräte (Kompressor und Lüftermotor), Geschirrspüler (Wasserpumpe) und Staubsauger (Motor).

Industrielle Anwendungen: Lüfter und Kompressoren in Kühlungen, Umwälzpumpen für Kühl- und Heizsysteme sowie allgemeine Motorantriebe, z.B. bei Förderbändern, Aufzügen und Schiebetüren.


Geeignet für

Drives
Traction
Traction
 Solar Inverters

Datenblätter & Suche

PDF Bauform Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Anzahl der Leiter Typ
Current-compensated ring core choke 1.4 - 7.8 6 - 13 60,  70 250 --- Double B82725S2*
Current-compensated ring core choke 0.12 - 0.82 24 - 36 70 250 --- Double B82725S2*A, B82725S2*B
Current-compensated ring core choke 1 - 6.25 10 - 17 70 250 --- Double B8272*V2*U*
Current-compensated ring core choke 0.42 - 3.3 20 - 50 70 600 1000 Double B8272xE6
Current-compensated ring core choke 0.19 54 75 300 700 Double B82726S3543
Current-compensated ring core choke 2.2, 3.3 10, 12 85 250 750 Double B82726S61*3
Current-compensated ring core choke 1.4, 2.2 16 60 250 --- Double B82726S2163
Current-compensated ring core choke 1.3 18 50 250 --- Double B82726S2183
Current-compensated ring core choke 0.75, 1.6 20, 24 60 250 --- Double B82726S22*3
Current-compensated ring core choke 1.7 25 70 300 550 Double B82726S3223A340
Current-compensated ring core choke (quad) 0.43 - 1.45 12 - 26 70 500/300 --- Quad B82767S4
new
Current-compensated ring core choke (triple) 1.5 42 70 440 --- Triple B82747S4423N021
Current-compensated ring core choke (triple) 1.5 23 40 690/400 --- Triple B82748F6233
Current-compensated ring core choke (triple) 1.5 18 40 480/275 --- Triple B82748F4183
Current-compensated ring core choke (triple) 0.57 - 2.2 16 - 35 70 600/350 --- Triple B82747E6
Current-compensated ring core double choke 3.3 - 22 0.85 - 3 70 630 1250 Double B82722V6*B040

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • General technical information
  • EMC services
  • Quality and environment
  • Cautions and warnings
  • Symbols and terms
  • I core chokes: General
  • Ring core chokes with iron powder core: General
  • Sine-wave chokes: General
  • Current-compensated chokes: General

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

CHECK INVENTORY


Häufig gestellte Fragen

Warum sind Gleichtaktdrosseln erforderlich?

Gleichtaktdrosseln werden in EMI-Filterschaltungen eingesetzt, um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu erreichen. Hierzu unterdrücken sie leitergebundene Störungen, die bei allen Arten von Energieübertragung und Energieleitungen auftreten.

Häufig ist die Wickelrichtung (Polarität) auf den Gleichtaktdrosseln nicht angegeben. Wirkt es sich auf den Betrieb aus, wenn die Drosseln bei der Montage nicht gleich ausgerichtet werden?

Die Montagerichtung hat keine Auswirkungen auf die Betriebseigenschaften von Gleichtaktdrosseln.

Erzeugen Gleichtaktdrosseln Wärme?

Sie erzeugen Wärme, die zur Leistung proportional ist. Die durchströmende Leistung kann nach der Standardgleichung I² * R berechnet werden, wobei R der Gleichstromwiderstand der Gleichtaktdrossel für einen Gleichstrom oder den Effektivwert eines Wechselstroms ist. EMI-Drosseln sind dafür ausgelegt, hochfrequente Störungen zu unterdrücken. Diese Störungen erzeugen keine wesentlichen Verluste im Kern oder den Wicklungen, die die erzeugte Verlustwärme weiter steigern.

Was ist der Unterschied zwischen Gleichtakt- und Gegentakt?

Gleichtakt bezeichnet Signale oder Störströme, die in allen Adern in derselben Richtung fließen. Gegentakt bezeichnet Signale oder Störströme, die in einem Adernpaar in entgegengesetzten Richtungen fließen.

Als Beispiel soll die unten gezeigte Konfiguration dienen, bei der zwei Kupferdrähte auf einen Ferritringkern gewickelt sind. In dieser Struktur können zwei Fälle auftreten: entweder fließen die Ströme in derselben Richtung (Gleichtakt), oder die Ströme fließen in entgegengesetzten Richtungen (Gegentakt).

 4 FAQ pic

Widersteht eine Gleichtaktdrossel kurzfristig höheren Strömen als dem angegebenen Nennstrom?

Das hängt von der Stärke des Stroms und der Zeitdauer ab. Die Garantie für unsere Produkte deckt keinen Einsatz bei Strömen ab, die höher als der Nennstrom bei einer definierten Umgebungstemperatur sind.





Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing