EMV-Bauelemente
24. Juli 2018
Stromkompensierte Ringkerndrosseln für 800 V DC
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Ringkern-Zweifachdrosseln. Die RoHS-kompatiblen Netzdrosseln der Serie B82724J8*N040 mit einer hohen Spannungsfestigkeit von 800 V DC beziehungsweise 250 V AC im Dauerbetrieb wurden insbesondere für den Einsatz als Zwischenkreisdrosseln in Umrichteranwendungen entwickelt. Ein weiterer Vorteil der neuen Serie ist ihr herausragendes thermisches Verhalten im Vergleich zu herkömmlichen Typen, wodurch Drosseln mit hohen Induktivitätswerten auch bei hoher Betriebstemperatur mit großen Strömen betrieben werden können.
Das Spektrum der Induktivitätswerte erstreckt sich von 0,5 mH bis 47 mH. Abhängig von der Induktivität betragen die Nennströme 1,6 A bis 10 A. Die Nennumgebungstemperatur ohne Derating liegt bei +70 °C. Für die zusätzliche Dämpfung symmetrischer Interferenzen weisen die Netzdrosseln eine Streuinduktivität von rund 0,5 Prozent des Nennwertes auf. Die Abmessungen betragen bei allen Typen 18,5 x 31,3 x 33,2 mm3 und entsprechen damit den Abmessungen der bewährten Standard-Serie B82724J*. Dadurch können die neuen Drosseln in existierende Layouts übernommen werden.
Gefertigt werden die neuen Ringkerndrosseln mit einem nach UL 94 V-0 flammhemmenden Kunststoff, der gemäß IEC 60335-1, Clause 30 (Glühdraht- und Kugeldruckprüfung) zertifiziert ist. Darüber hinaus erlaubt der Komplettverguss der Wicklung den Einsatz bei hohem Verschmutzungsgrad. Typische Anwendungen sind Frequenzumrichter und Stromversorgungen.
Hauptanwendungsgebiete
- Frequenzumrichter und Stromversorgungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Spannungsfestigkeit von 800 V DC für den Einsatz als Zwischenkreisdrossel
- Hohe Induktivitätswerte und große Nennströme bei hoher Betriebstemperatur
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.