TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Bauelemente

19. Mai 2020

Miniaturisierte Gleichtaktdrossel für Automotive-Ethernet

 Teaser_LG_de
  • Konform mit Standards der OPEN Alliance für Automotive-Ethernet 1000BASE-T1
  • Geringe Abmessungen von nur 3,2 x 2,5 x 2,4 mm3
  • Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ ACT1210G-800-2P eine neue Gleichtakt­drossel, die den Standards der OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) für 1000BASE-T1 entspricht. Dank der hohen Werte der S-Parameter ergibt sich ein großes Amplituden­verhältnis zwischen differentiellem und Gleichtaktpegel – entscheidend für die Signal­integrität bei Automotive-Ethernet. Die Gleichtaktinduktivität bei 100 kHz liegt bei 80 µH, der maximal zulässige Strom beträgt 70 mA. Die Serienfertigung begann im Februar 2020.

Dank eines Metallrahmens für die Anschlusselektroden bietet die Drossel ein sehr gutes thermisches Verhalten, wodurch sie in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C eingesetzt werden kann. Gefertigt wird das neue Bauelement in einem hochautomatisierten und sehr präzisen Wickelprozess, der eine hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Streuung der elektrischen Parameter ermöglicht. 

Ein besonderes Merkmal sind die geringen Abmessungen von nur 3,2 x 2,5 x 2,4 mm3, die deutlich unter denen von CAN-Bus- oder FlexRay-Drosseln liegen. Somit kann die neue Drossel zum Beispiel in Automotive-Kamera-Systemen eingesetzt werden, die eine immer höhere Packungsdichte der Bauelemente aufweisen.

TDK wird den zulässigen Temperaturbereich seiner Gleichtaktdrosseln erweitern und das Produktportfolio einschließlich der Produkte für die High-speed-Kommunikation ausbauen, um noch mehr Automotive-Applikationen bedienen zu können.

Hauptanwendungsgebiete

  • Automotive-Ethernet basierend auf 1000BASE-T1

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Konform zu Standards der OPEN Alliance für Automotive-Ethernet 1000BASE-T1
  • Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C dank eines Metallrahmens für die Anschlusselektroden
  • Hohe Zuverlässigkeit und sehr geringe Streuung der elektrischen Parameter durch hochautomatisierten, sehr präzisen Wickelprozess
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

TypGleichtaktinduktivität 
bei 100 kHz [μH]
DC-Widerstand [Ω]Isolationswiderstand 
[MΩ]
Nennstrom [mA]Nennspannung [V]
ACT1210G-800-2P80 (+50/-30%)2,4 max.10 min.70 max.80 max.




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing