TDK Electronics

スイッチングスパークギャップ

検索結果件数: 8
PDF 在庫      公称直流放電開始電圧 (V DC) 公称絶縁破壊電圧 (V) 寿命期間中絶縁破壊電圧 (V) 放電ピーク電流概数値 (A) 25°C でのスイッチ動作回数 最高動作温度 (°C) 最低動作温度 (°C) 寸法  (Ø x L) (mm) タイプ 発注コード 絶縁破壊時間 (ns)
200-255 230 200-280 300 2000000 +125 -25 8x6.05 CAS02X068 B88069X0680T502 ---
290-390 350 290-390 500 50000 --- --- 8x6.05 SSG03X1J B88069X6331T502 <50
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 30 100000 --- --- 8x7.9 SSG5CX-1 B88069X5913S102 <50
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 30 100000 --- --- 8x7.9 SSG5CX-1 B88069X5913T502 <50
1600 - 2400 2000 --- --- --- --- --- 8x7.9 SSG2CX-1 B88069X6043T502 <50
1600 - 2400 2000 --- --- --- --- --- 8x7.9 SSG2CX-1 B88069X6043S102 <50
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 50 1000000 --- --- 8x7.9 SSG3CX-1 B88069X5903T502 <50
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 50 1000000 --- --- 8x7.9 SSG3CX-1 B88069X5903S102 <50

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート