TDK Electronics · TDK Europe

Schaltfunkenstrecken

Trefferanzahl: 8
PDF Inventory Nenn­ansprech­gleich­spannung (V DC) Nenn­durchbruch­spannung (V) Durchbruch­spannung während der Lebensdauer (V) Ungefährer Spitzen­schaltstrom (A) Schalt­vorgänge bei 25°C Max. Betriebs­temperatur (°C) Min. Betriebs­temperatur (°C) Maß (Ø x L) (mm) Typ Bestellnummer Durch­bruch­zeit (ns)
200-255 230 200-280 300 2000000 +125 -25 8x6.05 CAS02X068 B88069X0680T502 ---
290-390 350 290-390 500 50000 --- --- 8x6.05 SSG03X1J B88069X6331T502 <50
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 30 100000 --- --- 8x7.9 SSG5CX-1 B88069X5913S102 <50
4000 - 6250 5000 3750 - 6250 30 100000 --- --- 8x7.9 SSG5CX-1 B88069X5913T502 <50
1600 - 2400 2000 --- --- --- --- --- 8x7.9 SSG2CX-1 B88069X6043T502 <50
1600 - 2400 2000 --- --- --- --- --- 8x7.9 SSG2CX-1 B88069X6043S102 <50
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 50 1000000 --- --- 8x7.9 SSG3CX-1 B88069X5903T502 <50
2550 - 3540 3000 2400 - 3600 50 1000000 --- --- 8x7.9 SSG3CX-1 B88069X5903S102 <50

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren